Почему Camera Health Reporting?
Системы видеонаблюдения сталкиваются с растущим давлением из-за устаревания камер, ужесточения контроля со стороны регулирующих органов и ограничений, связанных с реактивным обслуживанием. Критические неисправности камер часто остаются незамеченными, пока не становится слишком поздно — упущенные доказательства и запоздалое реагирование повышают риски как для безопасности, так и для соответствия нормативным требованиям. Когда техническое обслуживание носит реактивный характер, неисправности обнаруживаются только после нанесения ущерба, что приводит к дорогостоящему аварийному ремонту, возникновению пробелов в системе безопасности и аудиторским проверкам.
Camera Health Reporting от Siemens переносит техническое обслуживание систем видеонаблюдения с реактивного на упреждающее и прогнозирующее. Сервис позволяет чаще проверять работоспособность и работоспособность всех камер, выявлять проблемы с производительностью до того, как они повлияют на безопасность или соответствие нормативным требованиям, а также предоставляет готовые к аудиту автоматизированные отчеты со встроенной функцией анонимизации людей в соответствии со стандартами GDPR и EN50710. В результате получается система видеонаблюдения, которая всегда работает, соответствует требованиям и готова к наиболее важным ситуациям.