Cerberus PACE — это система оповещения и голосовой сигнализации (PA/VA) для упорядоченной эвакуации и ежедневных объявлений. Он обеспечивает кристальную четкость сообщений, обеспечивая быструю и контролируемую эвакуацию в сложных акустических условиях. Система PA/VA обеспечивает повышенную гибкость и безопасность благодаря модульной и резервной архитектуре.
- Cerberus PACE Compact: Cerberus PACE Compact 400 и 1000 предназначены для небольших и средних зданий. Настенные панели голосовой сигнализации имеют максимальную мощность 800 Вт и 2000 Вт соответственно.
- Cerberus PACE Modular: модуль Cerberus PACE Modular, имеющий до 24 контуров или 48 заглушек, предназначен для больших зданий со сложными требованиями.