Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему адресация важна?

В устройствах Acend Intelligent адресация означает, что каждое устройство можно активировать и тестировать отдельно, независимо от любого другого устройства в цепи. Можно комбинировать логические функции для воспроизведения разных тонов или узоров на любом выбранном устройстве.

Преимущества адресации:

  • Изготовленные на заказ стробоскопы: В одном помещении можно установить несколько устройств, каждое из которых подает сигнал тревоги по одной паре проводов.
  • Настраиваемые сообщения: Сообщения и пейджинговые сообщения можно направлять отдельным динамикам или зонам в более крупной системе.

Обзор продукта

звуковой сигнал переменного тока для интеллектуального устройства 1920x1080 01

рожок

  • 12 уникальных тонов
  • Крепление на одну банду
стробоскоп переменного тока с интеллектуальным устройством 1920x1080 02

стробоскоп

  • 15 - 185 кандел
  • Ширина импульса 20 мс
  • Однобандовый монтаж
звук-рожок переменного тока с интеллектуальным устройством 1920x1080 03

Роговой стробоскоп

  • 15 - 185 кандел
  • Крепление на одну банду
  • 12 уникальных тонов
ACEND-динамик-интеллектуальное устройство 1920x1080 04

Оратор

  • 300 - 8 000 Гц
  • От 1/8 до 2 Вт
  • 15 - 185 кандел
  • Высокая точность
ACEND-интеллектуальное устройство, динамик, стробоскоп 1920x1080 05

Стробоскоп динамиков

  • 300 - 8 000 Гц
  • От 1/8 до 2 Вт
  • 15 - 185 кандел
  • Высокая точность
интеллектуальное устройство переменного тока, низкочастотный эхолот 1920x1080 06

Низкочастотный эхолот

  • НЧ-сигнал 520 Гц для спальных зон
ACEND-интеллектуальное устройство, низкочастотный звуковой зонд, строб 1920x1080 07

Низкочастотный эхолот, строб

  • НЧ-сигнал 520 Гц для спальных зон
  • 15 - 185 кандел

Основные преимущества

Представленные возможности

Часто задаваемые вопросы

Изучите сопутствующие ресурсы

Брошюры

Брошюра | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ACEND INTELLIGENT