Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно Critical Storage?

Отклонения температуры в критически важных хранилищах могут нанести непоправимый ущерб продукту, поставить под угрозу обработку, поставить под угрозу исследования и привести к штрафам со стороны регулирующих органов, юридическим последствиям и потере аккредитации. Однако традиционные подходы к мониторингу этих условий основаны на ручных полуавтоматических процессах: сбор и документирование температуры по единицам, сравнение показаний с требованиями к хранению и составление сводных отчетов вручную. Это трудоемкий процесс, отнимает много времени, чреват человеческим фактором и затрудняет выявление закономерностей или соблюдение требований к отчетности по нормативным требованиям.

Critical Storage — это проактивная услуга, которая автоматизирует сбор данных, обнаружение отклонений и консолидированную отчетность для критически важных сред хранения данных. Оно обеспечивает наглядное представление о производительности холодильного оборудования, помогает в составлении отчетов по стандартам и предотвращает потерю продукции. Система Critical Storage, не зависящая от системы автоматизации зданий и совместимая со сторонними ресурсами, обеспечивает точные и своевременные данные благодаря безопасному и надежному подключению, что позволяет вашим сотрудникам сосредоточиться на основных обязанностях.

Работник склада в желтой каске работает на ноутбуке с высокими синими стеллажами для поддонов и сложенными друг на друга ящиками

Соответствие требованиям и снижение рисков

Упростите консолидацию отчетов и документальное подтверждение соответствия с помощью автоматизированных отчетов, соответствующих стандартам здравоохранения и медико-биологических наук. Уменьшите риск штрафов со стороны регулирующих органов, судебных исков и ущерба репутации.

Предотвращение потери продукта

Своевременно выявляйте закономерности, тенденции и аномалии в условиях хранения, что позволяет быстро устранять их до того, как отклонения приведут к деградации продукта, неэффективности лекарств, сбоям в исследованиях или сбоям в цепочке поставок.

Производительность персонала

Избавьтесь от необходимости вручную собирать, документировать и сравнивать данные хранения в разных подразделениях и комнатах. Освободите своих сотрудников, чтобы они могли сосредоточиться на основных служебных обязанностях, а не на громоздких и чреватых ошибками задачах по составлению отчетов.

Результаты

Значок монитора

Автоматическая консолидированная отчетность

Critical Storage предоставляет автоматизированные ежедневные, еженедельные и ежемесячные консолидированные отчеты в формате PDF благодаря безопасному и надежному подключению. В каждом отчете суммируются ключевые показатели эффективности по всем помещениям и активам, что позволяет быстро оценить производительность системы хранения данных. Отчеты можно настраивать с возможностью отображения или скрытия определенных таблиц данных и диаграмм в зависимости от ваших потребностей.

Значок, представляющий фрагментированную отчетность ESG

Обнаружение отклонений и идентификация аномалий

Служба постоянно сравнивает показания хранилища с требованиями конкретного продукта для выявления отклонений от эксплуатационных ограничений. Отсутствующие точки данных автоматически помечаются. Выявляя закономерности и тенденции, которые могут быть пропущены ручными процессами, Critical Storage обеспечивает быструю эскалацию и устранение неполадок до того, как отклонения приведут к потере продукта или возникновению проблем с соблюдением нормативных требований.

Бирюзовый полукруглый значок калибра

Видимость производительности на основе ключевых показателей эффективности

Структурированные отчеты по ключевым показателям эффективности суммируют результаты работы по комнатам и активам за любой выбранный отчетный период. Показатели включают температуру, влажность, процент времени в критических пределах и отклонения от эксплуатационных допусков. Диапазоны ключевых показателей эффективности настраиваются в соответствии с конкретными требованиями к хранению данных, что позволяет в одном окне отслеживать соответствие требованиям и контролировать ситуацию.

Иконка часов

Опциональное оповещение в реальном времени и доступ к историческим данным

В качестве дополнения Critical Storage предлагает оповещения в режиме, близком к реальному времени, и доступ к историческим данным через Интернет в заданные интервалы времени. Это позволяет быстрее реагировать на возникающие проблемы и позволяет вашей команде по запросу получать информацию об условиях хранения за пределами стандартного отчетного цикла.