Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

anexio® Data and Information при поддержке BN Automation

BN Automation AG — ведущий поставщик решений в области автоматизации, данных и информационных технологий. Благодаря нашему междисциплинарному опыту в этих технологиях и высокому уровню вертикальной интеграции мы предлагаем индивидуальные решения для сложных проектов в водном, энергетическом и промышленном секторах.
Являясь опытным партнером и давним партнером Siemens Solution и отраслевым партнером по водоснабжению и очистке сточных вод, мы создаем решения по автоматизации для повседневной жизни, внося свой вклад в снабжение чистой питьевой водой, улучшая показатели сброса сточных вод, повышая эффективность электростанций или помогая обеспечить безопасное производство продуктов питания. На благо людей и природы.

Почему Данные и информация anexio® — собирайте данные, получайте ценную информацию?

anexio® Data and Information расширяет возможности SIMATIC PCS neo, предлагая мощное решение для сбора, обработки, хранения и визуализации рабочих данных.

Ключевые преимущества: мониторинг в реальном времени, решения на основе данных, немедленная оптимизация процессов, масштабируемость и снижение затрат за счет повышения эффективности, а также упрощенного управления отчетами и проверками.

anexio® — вся информация у вас под рукой

Преимущеста

  • Мониторинг в реальном времени: непрерывный сбор и анализ эксплуатационных данных для мгновенного выявления отклонений, что позволяет оптимизировать процессы и повысить эффективность на месте.
  • Принятие решений на основе данных: интерактивные панели управления и аналитика в реальном времени позволяют быстро получать глубокие аналитические данные, позволяющие без промедления принимать точные и обоснованные решения.
  • Автоматизированная оптимизация процессов: используйте данные в реальном времени для автоматизации рабочих процессов, устранения узких мест и непрерывного совершенствования операций для достижения максимальной пропускной способности.
  • Масштабируемая интеграция: беспрепятственная интеграция в существующие среды автоматизации и адаптация к меняющимся требованиям процессов, обеспечивая масштабируемость, ориентированную на будущее.
  • Соответствие требованиям и отчетность: автоматическое создание отчетов в соответствии со стандартами (ISO 50001, DWA‑M 260) для выполнения нормативных требований и требований с минимальными усилиями.

Избранные возможности

Case Study

Станция очистки воды

Цифровые операции на водопроводной станции Schloß-Holte

Используя anexio®, муниципальное коммунальное предприятие Schloß-Holte-Stukenbrock оцифровало сбор и обслуживание данных, добившись большей прозрачности, эффективности и соответствия нормативным требованиям.

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия

Нет поддержки браузера Internet Explorer ≤11

Поддерживаются Edge, Chrome, Firefox, Safari (последние версии)

Требуется минимум 4 виртуальных процессора и 32 ГБ ОЗУ

Хранилище объемом 10 ГБ, выделенное для anexio®

Хранилище емкостью 1 ТБ, предназначенное для базы данных anexio®

Режим рабочего стола обязателен для всех систем

Хранилище объемом 10 ГБ, предназначенное для программного обеспечения anexio®