Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

HALØ Building X Workflow Orchestrator при поддержке Bizztech

BizzTech разрабатывает операционные платформы цифровых двойников, интегрированные с агентским искусственным интеллектом (HAL•OS), для создания интерактивных трехмерных сред в реальном времени для умных городов, промышленных объектов и образования. Используя Unreal Engine 5, их браузерный «командный центр» позволяет пользователям отслеживать и моделировать физические пространства. Ключевые проекты включают инициативу по реконструкции UkraineVerse и «Живые школы» для округов K-12. Для получения дополнительной информации посетите BizzTech.

Почему Превратите данные Building X в скоординированные действия.?

HALØ помогает клиентам Siemens Building X перейти от мониторинга к действиям. Оно связывает данные о зданиях с рекомендациями на основе искусственного интеллекта, процедурами согласования, рабочими процессами и контрольными журналами для оптимизации энергопотребления, координации технического обслуживания, реагирования на инциденты и оперативной отчетности.

Ответа не получи

Преимущеста

  • Переходите от мониторинга к действиям:
    HALØ помогает клиентам Building X превратить информацию о здании в рекомендации, рабочие процессы, утверждения и документированные действия.
  • Улучшите энергетические операции:
    HALØ может поддерживать рабочие процессы оптимизации энергопотребления, объединяя данные о здании, загруженность, погоду, целевые показатели комфорта и процессы утверждения.
  • Ускорьте координацию технического обслуживания:
    HALØ помогает операторам приоритизировать проблемы, маршрутизировать задачи и связывать оповещения с рабочими процессами технического обслуживания и процессами выполнения заказов на выполнение работ.
  • Реагирование на инциденты поддержки:
    HALØ помогает командам понять контекст здания, выбрать следующий шаг и координировать рабочие процессы реагирования между ролями и системами.
  • Создайте контрольные журналы:
    HALØ документирует рекомендации, одобрения, действия и результаты для повышения прозрачности и оперативного анализа.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...
HALØ Building X Workflow Orchestrator

Эксплуатация зданий с помощью искусственного интеллекта

HALØ помогает пользователям Building X превращать данные здания в рабочие процессы, утверждения и действия. Он поддерживает оптимизацию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, координацию технического обслуживания, реагирование на инциденты и аудиторские журналы для улучшения повседневной эксплуатации зданий.