Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

NetConnect LTE Connection for FCM from Siemens при поддержке BentoNet Technology

BentoNet предлагает портфель решений для процесса цифровой трансформации в энергетической отрасли. Продукты NetConnect и Work Desk составляют основу оцифровки и дополняются программным и аппаратным обеспечением от партнера Siemens. Обработка огромных объемов данных и управление ими, а также защита от нежелательного доступа представляют собой серьезную проблему, которую невозможно решить без интеллектуальной, полностью оцифрованной и автоматизированной электросети. Портфель продуктов BentoNet был разработан специально для решения этой задачи. Благодаря BentoNet клиенты получают все необходимое для цифровизации своей электросети с помощью продуктов Siemens: аппаратное обеспечение, коммуникационные решения, информационные технологии, облачные сервисы и программное обеспечение.

Почему NetConnect LTE Connection for FCM from Siemens?

Подключение NetConnect LTE для FCM от Siemens FCM AG — просто подключитесь к сети с BentoNet Подключение NetConnect LTE — это комплексный пакет услуг, который соединяет ваши устройства BentoNet Ready, такие как FCM от Siemens AG, беспрепятственно подключаются к BentoNet WorkDesk. Используйте наше надежное и безопасное соединение BentoNet LTE — Connection для передачи энергетических и измерительных данных в соответствии с моделью данных BentoNet UDS — Cable Основные преимущества этого пакета NetConnect: комплексные услуги, включая лицензию FDI, маршрутизацию и обработку данных, сеть MPLS для максимальной безопасности, SIM-карту M2M с зашифрованным соединением, включая ежемесячный объем данных 150 МБ в месяц, гибкий срок: в соответствии с условиями. Начните прямо сейчас с идеального решения для подключения устройств BentoNet Ready и воспользуйтесь максимальной безопасностью и эффективностью!

Преимущеста

  • Все услуги для вашего процесса трансформации в одном месте
  • Новое соединение будет установлено за 20 минут в более чем 100 странах

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы

Предварительные условия

Для подключения к NetConnect требуется рабочий стол BentoNet