Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

BenThorVerse при поддержке BenThor

Компания BentHor automation расположена в городе Млада-Болеслав, Чешская Республика, а еще одно предприятие — в Нюрнберге, Германия. Они предлагают услуги в области электротехники, автоматизации и ИТ-систем для промышленных клиентов. Они являются экспертами в области робототехники, моделирования и виртуальной реальности. В результате они предлагают собственное промышленное решение для метавселенной под названием BenthorVerse. Они обслуживают производителей автомобилей и поставщиков первого уровня, а также другие отрасли. Их специальное машиностроение специализируется на сварке и лазерных технологиях.

Почему Обучение виртуальной реальности с помощью геймифицированного цифрового двойника?

... образование без реального оборудования.
-Полностью интегрированная виртуальная панель HMI
-Реальные программы PLC Реальные программы для роботов Аутентичные сценарии обучения, основанные на опыте реализации производственных линий
-Полностью интегрированное отслеживание движений рук — нет необходимости в контроллерах
Гарнитура VR с разрешением -8K

Преимущеста

  • Устранение возможности получения травмы
  • Совершенствование методов обучения
  • Предотвращение возможности повреждения устройства
  • Нет необходимости в реальном оборудовании (роботы, устройства и т. д.)
  • Непрерывное обучение без необходимости прерывать производство
  • Оптимизация учебных процедур

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия

Нет