Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

MySQL Connector при поддержке Axtesys

Мы — инновационная технологическая компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения и беспрепятственной интеграции сложных интерфейсов. От концепции и внедрения до текущего обслуживания мы разрабатываем надежные и масштабируемые программные решения, точно соответствующие индивидуальным потребностям наших клиентов. Мы сосредоточены на оптимизации цифровых систем наших партнеров за счет эффективных процессов обмена данными и межсистемной связи, что обеспечивает им важнейшее конкурентное преимущество. Благодаря нашему глубокому техническому опыту и гибкому подходу мы продвигаем цифровую трансформацию.

Почему MySQL Connector?

SQL-коннекторы axtesys обеспечивают критически важную связь между устройствами Siemens Industrial Edge и корпоративными базами данных SQL Server, устраняя проблемы, связанные с индивидуальными решениями по подключению. Благодаря поддержке до 1000 настраиваемых точек данных и нескольких одновременных подключений к базам данных на экземпляр приложения оно обеспечивает масштабируемость, необходимую для развертывания в масштабе предприятия.

Защита изображений

Преимущеста

  • Усовершенствованная защита данных: интеллектуальный механизм буферизации автоматически сохраняет до 1000 точек данных во время прерывания соединения и передает их после восстановления соединения, обеспечивая целостность критически важной производственной информации с настраиваемой частотой сердечных сокращений от 10 мс до 500 часов.
  • Упрощенный процесс настройки: полная интеграция с Siemens Common Configurator устраняет сложные процедуры настройки, позволяя инженерам настраивать до 1000 точек данных и несколько подключений к базам данных с помощью знакомых интерфейсов, что значительно сокращает время развертывания.
  • Масштабируемость для предприятий: доступно до 3 подключений к базам данных с поддержкой до 4 типов баз данных на каждое периферийное устройство, что обеспечивает экономичное масштабирование от пилотных проектов до внедрения на нескольких площадках при сохранении стабильной производительности.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...
Производство без дефектов благодаря интеграции данных

Производство без дефектов благодаря интеграции данных

Интегрируйте данные производственной линии с системами управления качеством, чтобы обеспечить отслеживаемость компонентов и раннее обнаружение дефектов. Двунаправленный обмен данными позволяет корректировать параметры в реальном времени на основе показателей качества, а возможности буферизации обеспечивают нулевую потерю данных во время производственных процессов.

Часто задаваемые вопросы

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (необходим для настройки коннекторов)