Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

RFID Card Readers (Siemens) при поддержке AUTEC

AUTEC is a long term partner for SI in the domain of access control, time recording and security systems. The goal of Autec joining our ecosystem to complement the portfolio elements already available in our own offerings with the ones to be sold under their brand. This includes for example mobile credentials managed on premise, advanced door controllers and RFID card readers.

AUTEC works with OEM partners, installers and system integrators. This enables them to respond to the specific requirements and needs of global customers to offer customized solutions.

Overall, AUTEC is not only a provider of products and solutions, but also a partner in the development and implementation of individual concepts.

Почему Устройства считывания карт RFID, NFC и BLE?

Наши считыватели RFID, NFC и BLE доступны в квадратной, импостовой и дисплейной версиях и могут использоваться в системах контроля доступа, учета времени, учета рабочего времени, посещаемости и систем вторжения. Доступны различные варианты для внутреннего (IP54), наружного (IP65), вандализма (IK10) и интеграции в домофоны (Siedle, Behnke и т. д.) и коммутационные системы (Jung, Gira и т. д.). Устройства подключаются к дверному контроллеру через последовательную линию передачи данных (RS485) и обмениваются данными в зашифрованном виде по протоколу SecuCrypt® или OSDP™ V2 (опционально с настраиваемым ключом). Они также оснащены тамперным контактом. Считыватели поддерживают технологии MIFARE® Classic® с частотой 13,56 МГц, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant и HID iClass. Опционально их можно использовать для мобильных приложений Access с поддержкой BLE и/или NFC.

Имллионное серебро

Преимущеста

  • Конфигурация и обновление микропрограммного обеспечения с помощью программного обеспечения (OSDP™ V2 и SecuCrypt®)
  • Разъем SAM для особых требований безопасности (модуль безопасного доступа)

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия