Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

RFID Card Readers (OEM) при поддержке AUTEC

AUTEC является долгосрочным партнером SI в области систем контроля доступа, учета рабочего времени и безопасности. Цель присоединения Autec к нашей экосистеме — дополнить элементы портфеля, уже доступные в наших собственных предложениях, теми, которые будут продаваться под их брендом. Сюда входят, например, мобильные учетные данные, управляемые локально, усовершенствованные дверные контроллеры и считыватели RFID-карт. <br/><br/>AUTEC работает с OEM-партнерами, инсталляторами и системными интеграторами. Это позволяет им реагировать на конкретные требования и потребности глобальных клиентов, предлагая индивидуальные решения. <br/><br/>В целом AUTEC является не только поставщиком продуктов и решений, но и партнером в разработке и реализации отдельных концепций.

Почему Устройства считывания карт RFID, NFC и BLE?

Наши считыватели RFID, NFC и BLE доступны в квадратной, импостовой и дисплейной версиях и могут использоваться в системах контроля доступа, учета времени, учета рабочего времени, посещаемости и систем вторжения. Доступны различные варианты для внутреннего (IP54), наружного (IP65), вандализма (IK10) и интеграции в домофоны (Siedle, Behnke и т. д.) и коммутационные системы (Jung, Gira и т. д.). Устройства подключаются к дверному контроллеру через последовательную линию передачи данных (RS485) и обмениваются данными в зашифрованном виде по протоколу SecuCrypt® или OSDP™ V2 (опционально с настраиваемым ключом). Они также оснащены тамперным контактом. Считыватели поддерживают технологии MIFARE® Classic® с частотой 13,56 МГц, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant и HID iClass. Опционально их можно использовать для мобильных приложений Access с поддержкой BLE и/или NFC.

Муллион черный

Преимущеста

  • Конфигурация и обновление микропрограммного обеспечения с помощью программного обеспечения (OSDP™ V2 и SecuCrypt®)
  • Разъем SAM для особых требований безопасности (модуль безопасного доступа)

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы

Предварительные условия