Почему Повышение эффективности и безопасности в здравоохранении?
Целью этой услуги является повышение производительности врачей, а также безопасности технических специалистов и клинического персонала. Эта услуга основана на интеграции между Siemens Desigo CC BMS и программным обеспечением Ascom Ofelia по протоколу Modbus TCP/IP; фактически, можно будет легко анализировать данные для обеспечения непрерывных улучшений. Ascom Ofelia — это новое поколение корпоративного программного обеспечения для управления аварийными сигнализациями, которое с помощью терминалов DECT/Wi-Fi или прочного смартфона Android (Ascom Myco 4), способного управлять потоком аварийных сигналов безопасности и технологических аварийных сигналов, генерируемых, например, системой обнаружения пожара Sinteso, контроллерами Desigo PXC соответственно и системой вызова медсестер Ascom Telligence, а также рабочими процессами, использующими карты для использования в качестве картографических данных, а также рабочими процессами, использующими карты для использования в качестве картографических данных, а также систему вызова медсестер Ascom Telligence навигационная навигация к интересующей вас точке, отслеживание активов и т. д.
Преимущеста
- Повышайте производительность персонала и сокращайте эксплуатационные расходы
- Защищайте людей (медицинский персонал, технические специалисты и т. д.)
- Увеличить удержание клинического персонала и привлечение новых талантов
Избранные возможности
Оптимизация управления повседневной деятельностью персонала
Геолокация агрессии по отношению к медицинскому персоналу для своевременного вмешательства
Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты
Дополнительная информация и ресурсы
Предварительные условия
Desigo CC и BlueGPS