Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

antrumX при поддержке Antrum

Antrum предлагает революционный подход к DCV с использованием централизованного мониторинга воздуха для обеспечения максимального расхода воздуха в случае необходимости и экономии энергии, когда это не так. Еще никогда не было так просто найти баланс между безопасностью и экономией энергии, а также повысить прибыль.

Почему Централизованный мониторинг воздушного потока для обеспечения безопасности и экономии энергии?

Замена воздуха имеет решающее значение для здоровья и безопасности зданий. Энергоэффективность имеет важное значение для вашей прибыли. С Antrum вам не придется выбирать между ними. Наша централизованная система мониторинга воздуха обеспечивает максимальный расход воздуха тогда, когда это необходимо, и экономит энергию, когда это не так. С помощью одного устройства можно отслеживать несколько загрязняющих веществ в 15 помещениях и сравнивать их с эталонным каналом для истинного дифференциального управления.

Преимущеста

  • Повышенная безопасность: повышает безопасность за счет непосредственного измерения содержания загрязняющих веществ в помещениях и изоляции их от загрязнителей приточного воздуха. Antrum автоматически предупреждает BMS о превышении пороговых значений, обеспечивая оптимальную вентиляцию, которая снижает риск воздействия и предотвращает накопление загрязняющих веществ и их накопление.
  • Экономия энергии: многие исследовательские центры окупаются с помощью Antrum не менее двух лет. Уменьшая ненужную вентиляцию, помещения потребляют меньше энергии и значительно снижают выбросы парниковых газов.
  • Упрощенное обслуживание: Antrum снижает общую стоимость владения на 45-60% за 20 лет. Наше решение использует 6% устройств, необходимых для традиционных настенных датчиков, использует одну движущуюся часть и позволяет калибровать до 16 пространств менее чем за 60 секунд, что значительно упрощает техническое обслуживание.
  • Снижение капитальных затрат: Antrum обеспечивает превосходную производительность при 50% стоимости конкурентных решений. Это также обеспечивает разнообразие выхлопных газов в лабораториях, помогая конечным пользователям снизить первоначальные капитальные затраты на механическое оборудование.
  • Более эффективное принятие решений: Antrum обеспечивает четкую визуализацию и интерпретацию данных вентиляции, превращая сложную информацию о вентиляции в полезную информацию, позволяющую сотрудникам предприятия уверенно балансировать безопасность и экономию энергии.

Избранные возможности

Case Study

Ученый, работающий в лаборатории

Компания, занимающаяся биомедицинскими исследованиями, сотрудничает с Antrum

Ведущая компания, занимающаяся биомедицинскими исследованиями, осуществляла проект по улучшению условий аренды жилья в существующем медико-биологическом здании в Калифорнии в соответствии с Энергетическим кодексом штата (раздел 24).

Практическое применение

Select...

Вентиляция с контролем спроса в фармацевтическом производстве

В рамках нового центра отделки компания внедрила AntrumX® со своей лабораторной системой управления VAV в критических помещениях. В сочетании с AntrumEye® система контролировала площадь 10 000 кв. футов, предоставляла данные о качестве воздуха в режиме реального времени и сократила потребность в вентиляции на 40% без ущерба для безопасности.

Часто задаваемые вопросы

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы