Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Digitalisation roadmap & implementation при поддержке Amsterdam Data Collective

Мы являемся консалтинговой фирмой по данным и искусственному интеллекту. Мы специализируемся на преодолении разрыва между стратегией, наукой о данных и искусственным интеллектом, чтобы расширить возможности организаций, ориентированных на данные, и раскрыть истинную ценность данных для достижения реального эффекта. Понимая, что нужно нашим клиентам, и нанимая самые талантливые умы, мы помогаем компаниям ускорить окупаемость инвестиций при внедрении решений на основе данных и искусственного интеллекта.

Почему Разбираем, что нужно для внедрения новых технологических решений?

Дорожная карта цифровизации разработана для подробного описания того, что необходимо для внедрения новых технологических решений. Она готовит руководителей высшего звена к предстоящим трудностям и разрабатывает четкую стратегию их преодоления, экономя как затраты, так и усилия. Мы предлагаем целостный подход, включающий все стратегические аспекты: данные, технологии, персонал, организацию и процессы. В рамках дорожной карты мы можем проводить оценки ИИ и/или организовывать семинары по Design Sprint.

Спринт по дизайну

Преимущеста

  • Создав дорожную карту по цифровизации, можно четко согласовать предварительные ожидания с окупаемостью инвестиций в технологическое внедрение. Это связано либо с тем, что общие затраты организации на внедрение более четко определены, либо выбрана стратегия, обеспечивающая более быструю окупаемость.
  • Дорожная карта по цифровизации разрабатывается в тесном сотрудничестве с руководителями высшего звена, что обеспечивает ее соответствие всей организации. Это объединяет команды всей организации и готовит их к тому, что ожидается в течение нескольких лет для успешного внедрения технологий.
  • Дорожная карта цифровизации всегда разрабатывается индивидуально, но в ее основе лежат четкие пять аспектов: данные, технологии, люди, организация и процесс. Эта структура обеспечивает целостный подход, не оставляющий места для неожиданных сюрпризов.

Избранные возможности

Case Study

Цифровая трансформация для достижения устойчивого эффекта

Чтобы перевести управление данными в цифровую форму и повысить операционную эффективность, мы разработали стратегическую дорожную карту по цифровизации, которая поддержала цель Bonsucro по расширению их возможностей и влияния.

Практическое применение

Select...

Концепция и реализация архитектуры данных

Как и многие другие организации, эта организация столкнулась со сложной проблемой интеграции данных. Вместе с ними мы разработали индивидуальный план, включающий будущую архитектуру данных и пошаговую дорожную карту, включающую оценку стоимости хранилища данных, потребности в ресурсах и стратегии обслуживания.