Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Allorado Gateway при поддержке ALLORADO

Allorado — компания-разработчик программного обеспечения, которая позволяет пользователям легко оснащать свое здание или фабрику множеством датчиков LoRa, делая LoRa более доступной и простой в использовании, чем когда-либо прежде.<br/><br/>Познакомьтесь с шлюзом Allorado Gateway:<br/>• Обеспечивает легкую связь LoRa<br/>• Подключите и играйте с LoRa к сети BACnet, Modbus, KNX и MQTT<br/>• Безграничный набор инструментов благодаря NodeRed

Почему Allorado Gateway?

Allorado — это шлюз LoRa нового поколения, который позволяет пользователям легко дополнять существующие строительные установки данными датчиков LoRa. Идея Allorado воплотилась в жизнь как решение общей проблемы. Хотя LoRa является безопасным беспроводным протоколом дальнего действия, поддерживаемым LoRa Alliance, он не стандартизирует данные, передаваемые устройствами, как это делают такие протоколы, как KNX. Allorado Gateway решает эту проблему, тщательно декодируя биты и байты, отправляемые из сети LoRa, в телеграммы, понятные другим системам — KNX, BACnet, Modbus и другим.
- Полная гибкость: подключайте датчики LoRa к системам контроля и автоматизации с помощью таких протоколов, как MQTT, BACnet, Modbus и KNX, или к облачным платформам.
- Быстрая интеграция: настройте свои устройства за несколько шагов с помощью интуитивно понятного веб-интерфейса и поддержки NodeRed.
- Широкая совместимость: уже совместимо с 310 датчиками, и по запросу в библиотеку могут быть добавлены другие.

topologie.png

Преимущеста

  • Все данные остаются в локальной среде, а не в облаке и не через поставщика
  • Быстрая интеграция с другими системами без привязки к поставщикам
  • Единовременная плата, добавление декодеров включено в цену
  • Простая настройка, доступна локальная поддержка
  • Поддерживается множество протоколов и декодеров (+300)

Избранные возможности