Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Volumetric Compensation of a Machine Tool при поддержке AfM Technology

aFM Technology GmbH — международный поставщик решений в области промышленных измерительных технологий, базирующийся в Германии.
Основное внимание компании сосредоточено на измерении и коррекции объемных ошибок (VCS) станков и других систем осей.
В этой среде aFM Technology GmbH предлагает услуги, программное и аппаратное обеспечение.

Почему Объемная компенсация станков (VCS)?

Измерение объемных ошибок составляет 21 ошибку в 3-осевых системах, включая позиционирование, прямолинейность, наклон, рыскание, крену и прямоугольность. aFM Technology может фиксировать, оценивать и исправлять эти ошибки с помощью современных технологий. Установка файла VCS на контроллер может повысить точность до 85% по сравнению с файлом «по мере обнаружения».

Преимущеста

  • Повышение точности геометрии станка до 85%
  • Выявление механических уязвимостей
  • Возможны более жесткие допуски

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия

VCS должна быть установлена на контроллере