Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Aerosophia Power Grid Inspections Solution при поддержке Aerosophia

Aerosophia — ведущая компания по разведке операций с дронами, которая меняет методы проверки и управления критически важной инфраструктурой в организациях. Объединяя сбор данных с дронов, компьютерное зрение и аналитику на основе искусственного интеллекта, Aerosophia превращает аэрофотоснимки в практическую информацию, выявляя дефекты, аномалии и риски в сфере управления водными ресурсами, энергетики, портов, железных дорог, автомобильных дорог и сельского хозяйства. Платформа централизует операции с дронами, анализ искусственного интеллекта, обработку трехмерных облаков точек и обнаружение разновременных изменений в одном унифицированном рабочем процессе, легко интегрируясь с ГИС, CMMS, EAM и системами управления активами. Aerosophia помогает организациям проводить более эффективные инспекции, действовать быстрее и управлять активами более безопасно и устойчиво.

Почему Инспекции электросетей и подстанций с помощью дронов с использованием искусственного интеллекта?

Операторы сетей, управляющие высоковольтными линиями электропередач и подстанциями, сталкиваются с медленными и опасными циклами проверок. Aerosophia использует данные RGB, тепла и LiDAR, полученные дронами, для обнаружения повреждений проводников, коррозии, неисправностей изоляторов и посягательств на растительность. Искусственный интеллект связывает каждую находку с идентификатором актива, экспортирует данные ГИС и интегрирует API в существующие системы обслуживания и управления.

Опора ЛЭП над лесным массивом

Преимущеста

  • Более быстрые и безопасные проверки сети: замените ручные подъемы на вышки и патрулирование с вертолетов полетами дронов, полностью и последовательно охватывая линии электропередач, опоры и подстанции, не подвергая инспекторов высоковольтным опасностям.
  • Обнаружение дефектов электросетей с помощью искусственного интеллекта: автоматическое обнаружение повреждений проводников, коррозии, неисправностей изоляторов, отсутствия оборудования и посягательств на растительность с привязкой к географической привязке к точным идентификаторам вышек и пролетов.
  • Трехмерные облака точек и цифровой двойной просмотр: алгоритмы искусственного интеллекта генерируют трехмерные облака точек на основе снимков LiDAR и дронов, что позволяет осматривать башни, проводники и зазоры в цифровом двойнике без повторного посещения поля.
  • Обнаружение разновременных изменений: периодически летайте по одному и тому же коридору передачи и позволяйте искусственному интеллекту отслеживать изменения с течением времени, выявляя растущую коррозию, посягательства на растительность или новые структурные аномалии, что способствует профилактическому обслуживанию.
  • Беспрепятственная интеграция рабочих процессов и систем: результаты непосредственно отражаются в рабочих процессах обслуживания — выявляйте, усугубляйте и устраняйте проблемы на платформе или с помощью интеграции API с вашими ГИС, EAM или системами управления активами.

Избранные возможности