Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Aerosophia Port Monitoring & Inspections Solution при поддержке Aerosophia

Aerosophia — ведущая компания по разведке операций с дронами, которая меняет методы проверки и управления критически важной инфраструктурой в организациях. Объединяя сбор данных с дронов, компьютерное зрение и аналитику на основе искусственного интеллекта, Aerosophia превращает аэрофотоснимки в практическую информацию, выявляя дефекты, аномалии и риски в сфере управления водными ресурсами, энергетики, портов, железных дорог, автомобильных дорог и сельского хозяйства. Платформа централизует операции с дронами, анализ искусственного интеллекта, обработку трехмерных облаков точек и обнаружение разновременных изменений в одном унифицированном рабочем процессе, легко интегрируясь с ГИС, CMMS, EAM и системами управления активами. Aerosophia помогает организациям проводить более эффективные инспекции, действовать быстрее и управлять активами более безопасно и устойчиво.

Почему Автономный мониторинг портов и терминалов с помощью дронов?

Порты, операторы балкерных терминалов и операторы контейнерных терминалов сталкиваются с проблемами безопасности, пожароопасности, управления запасами и обслуживания активов. Aerosophia применяет обычную и автономную технологию «дрон в коробке» с искусственным интеллектом для патрулирования периметров, обнаружения горячих точек, мониторинга контейнерных площадок, осмотра кранов, конвейеров и причалов, а также создания точных трехмерных моделей запасов и инвентаря, сокращая ручные трудозатраты и эксплуатационные риски в режиме 24/7.

Дрон над оживленным портом на закате

Преимущеста

  • Круглосуточная автономная охрана периметра: замените ручное патрулирование автономными дронами по периметру терминала. Анализ потоков в реальном времени на основе искусственного интеллекта круглосуточно обнаруживает злоумышленников и аномалии, что значительно снижает потребность в персонале службы безопасности.
  • Раннее обнаружение риска возникновения пожара на складах: тепловизионная съемка с помощью дронов непрерывно отслеживает запасы угля и сыпучих материалов на предмет самонагревания горячих точек до их эскалации. Тепловые карты с географической привязкой и автоматические оповещения позволяют упреждающе предотвращать пожары и снижать риск ручного контроля.
  • Точное управление запасами и складскими помещениями с помощью дронов: замените ручные обследования запасов и проверки контейнерных площадок облаками точек и объемными моделями, снятыми дронами. Aerosophia автоматически генерирует точные трехмерные измерения, повышая точность инвентаризации и сокращая время и затраты.
  • Дистанционный осмотр кранов, конвейеров и причалов: проверяйте критически важные терминальные активы без подмостей, канатного доступа или простоев в эксплуатации. Дроны делают подробные снимки кранов, конвейерных лент и причальных конструкций, а искусственный интеллект автоматически обнаруживает износ, коррозию и структурные аномалии.
  • Единая платформа для всех задач мониторинга терминалов: от охраны периметра до мониторинга температуры, инспекций активов и инвентаризации — все данные, оповещения и отчеты проходят через единую платформу Aerosophia и легко интегрируются в существующие операционные рабочие процессы и системы отчетности.

Избранные возможности