Почему Управление питанием SCR для требовательных систем отопления.?
Thyro‑PX обеспечивает точное модульное управление питанием SCR для промышленного отопления с высокими требованиями. Он поддерживает напряжение до 1000 В и ток до 5000 А при однофазных, двухфазных и трехфазных нагрузках. Благодаря усовершенствованным режимам обжига, гибким интерфейсам и превосходной точности он обеспечивает повторяемую производительность, эффективное использование энергии и беспрепятственную интеграцию в современные системы автоматизации.