Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

DPM Scan Pro - Mobile Barcode Scanner при поддержке Additive Marking

Additive Marking — ваш экспертный партнер по полному отслеживанию компонентов и продуктов. КОНЕЦ 2 КОНЕЦ. Наш программный пакет обеспечивает высокую скорость декодирования при сканировании штрихкодов с помощью «DPM Scan Pro», автоматическую сериализацию двухмерных кодов для маркировки, лазерной маркировки или даже 3D-печати и является одной из самых совершенных платформ для создания, управления и обмена цифровыми паспортами продукта. Используя API, мы устраняем разрозненность данных, автоматизируем рабочие процессы и обеспечиваем соответствие нормативным требованиям. Все модули предназначены для гибкой индивидуальной интеграции, например, для взаимодействия с системами ERP и MES. Обладая более чем 39-летним опытом работы в области аддитивного производства, мы также предлагаем индивидуальные консультации и обучение, чтобы повысить прозрачность, эффективность и ценность вашей цифровой цепочки поставок.

Почему Интеллектуальное сканирование штрих-кодов в промышленных производственных средах?

DPM Scan Pro разработан для менеджеров по качеству, инженеров-технологов и специалистов по логистике в производственных средах, которым требуется точное отслеживание компонентов в реальном времени.
Традиционные сканеры штрихкодов часто сталкиваются с трудностями при прямой маркировке деталей (DPM) на сложных поверхностях, что приводит к пробелам в данных, ошибкам вручную и неэффективности рабочих процессов отслеживания.
DPM Scan Pro решает эту проблему, предоставляя высокопроизводительное приложение для iOS и Android, оптимизированное для сканирования кодов DPM с помощью мобильных устройств. Он легко интегрируется в системы ERP/MES, обеспечивая мгновенный доступ к сериализованным данным деталей, цифровым паспортам изделий и отслеживанию в реальном времени.
Ценность для клиентов измеряется уменьшением количества ошибок сканирования, повышением эффективности рабочих процессов, беспрепятственной интеграцией данных и улучшенной отслеживаемостью продукции по всей цепочке поставок.

Информация о продукте на экранах ноутбуков и телефонов

Преимущеста

  • Точное и надежное сканирование DPM: оптимизированное для сложных поверхностей и условий эксплуатации, DPM Scan Pro обеспечивает последовательное и высокоточное сканирование прямой маркировки деталей с помощью стандартных мобильных смартфонов и планшетов.
  • Seamless System Integration: приложение легко интегрируется с ERP, MES и другими системами отслеживания через API, обеспечивая поток данных в реальном времени и устраняя ошибки ручного ввода данных. Его даже можно интегрировать как обычный сканер штрих-кодов, эмулируя клавиатуру.
  • Улучшенная отслеживаемость и эффективность рабочих процессов: поддерживает сериализацию деталей, обновление статусов и доступ к цифровым паспортам продукта, оптимизируя операции, повышая соответствие требованиям и обеспечивая полную сквозную отслеживаемость. Просто сканируя, пользователи могут звонить во внешние службы, такие как Verified-by-GS1.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Оптимизация отслеживания компонентов на уровне цеха

Во многих отраслях автомобилестроения, аэрокосмической промышленности и производства электроники компоненты маркируются непосредственно с использованием DPM для обеспечения постоянной идентификации и отслеживания. Как известно, эти маркировки трудно сканировать стандартными считывателями штрихкодов, особенно при плохом освещении или на шероховатых поверхностях.