Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Advanced Print Marks - DMC & QR for NX при поддержке Additive Marking

Additive Marking — ваш экспертный партнер по полному отслеживанию компонентов и продуктов. КОНЕЦ 2 КОНЕЦ. Наш программный пакет обеспечивает высокую скорость декодирования при сканировании штрихкодов с помощью «DPM Scan Pro», автоматическую сериализацию двухмерных кодов для маркировки, лазерной маркировки или даже 3D-печати и является одной из самых совершенных платформ для создания, управления и обмена цифровыми паспортами продукта. Используя API, мы устраняем разрозненность данных, автоматизируем рабочие процессы и обеспечиваем соответствие нормативным требованиям. Все модули предназначены для гибкой индивидуальной интеграции, например, для взаимодействия с системами ERP и MES. Обладая более чем 39-летним опытом аддитивного производства, мы также предлагаем индивидуальные консультации и обучение, чтобы повысить прозрачность, эффективность и ценность вашей цифровой цепочки поставок.

Почему Усовершенствованные печатные метки — DMC и QR для NX?

Это решение предназначено для производителей, использующих Siemens NX, которым нужна надежная автоматизированная сериализация деталей в аддитивных рабочих процессах. Он решает проблему ручного создания или интеграции машиночитаемой прямой маркировки деталей. Беспрепятственно генерируя коды DMC и QR в NX, система обеспечивает отслеживаемость и готовность к производству компонентов. Ценность для клиентов измеряется уменьшением ручного труда, снижением частоты ошибок и повышением эффективности производства от начала до конца.

Продвинутый программный интерфейс печатных знаков

Преимущеста

  • Простая интеграция с NX
    Создает коды DMC и QR непосредственно в Siemens NX с полной связью для поддержки генерации и сборки процессоров для всех поддерживаемых машин, обеспечивая полностью унифицированный рабочий процесс аддитивного производства.
  • Надежная отслеживаемость
    Обеспечивает присвоение каждой печатной детали уникального машиночитаемого идентификатора, обеспечивает надежную сериализацию и сквозное отслеживание производства.
  • Снижение ручного труда
    Автоматизирует создание и размещение кода, сводя к минимуму количество этапов ручного моделирования, снижая риск ошибок и ускоряя подготовку к серийному производству.
  • Качество, готовое к производству
    Создает оптимизированную, готовую к печати маркировку, обеспечивающую постоянную читаемость на аддитивных деталях, улучшая контроль качества и надежность процесса.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...

Серийные и отслеживаемые ортезы, напечатанные на 3D-принтере

Создавайте уникальные коды DMC или QR на ортезах, напечатанных на 3D-принтере, для полной отслеживаемости. Автоматизирует сериализацию с использованием шаблонов, источников данных и правил, исключая ручную маркировку и обеспечивая готовность каждого устройства к производству и легкое отслеживание на протяжении всего жизненного цикла.