Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Abeeway Robust Manageable Beacon при поддержке Actility

Actility, один из изобретателей технологии LoRaWAN® и член-основатель LoRa Alliance, является мировым лидером в области глобальных сетей дальнего радиуса действия (LoRaWAN) для Интернета вещей (IoT). Actility предоставляет решения для подключения промышленного уровня, обеспечивающие эффективную и надежную связь между устройствами Интернета вещей. Технология Actility позволяет устройствам передавать данные на большие расстояния с минимальным энергопотреблением, что делает ее идеальной для различных приложений, таких как отслеживание активов.
Abeeway, дочерняя компания Actility, специализируется на геолокационных решениях для отслеживания объектов, людей или животных в помещении и на открытом воздухе, включая зоны Atex.

Почему Управляемый маяк LoRaWAN — корпус IP68/IK08?

Этот инновационный надежный маяк можно настроить с помощью BLE с помощью мобильного приложения Abeeway и управлять им по воздуху с помощью любой сети LoRaWAN, поэтому контроль (например, уровень заряда батареи) и настройку можно централизовать. Искробезопасная конструкция соответствует строгим требованиям зоны 0 IECEx/ATEx, включая риски, связанные с газом и пылью. Поддержка стандарта Bluetooth® 5.0 делает маяки совместимыми со всеми популярными смартфонами и планшетами.

АББАТСТВО (3)

Преимущеста

  • Поддержка маяков Eddystone, iBeacon, Altbeacon и Quuppa
  • Водонепроницаемый корпус (IP68); ударопрочный (IK08)
  • Контроль температуры и уровня заряда батареи
  • Радиостанция LoRaWAN® класса А

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы