Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Abeeway Combo (LTE-M, Nb-Iot, Lorawan) Tracking device при поддержке Actility

Actility, один из изобретателей технологии LoRaWAN® и член-основатель LoRa Alliance, является мировым лидером в области глобальных сетей дальнего радиуса действия (LoRaWAN) для Интернета вещей (IoT). Actility предоставляет решения для подключения промышленного уровня, обеспечивающие эффективную и надежную связь между устройствами Интернета вещей. Технология Actility позволяет устройствам передавать данные на большие расстояния с минимальным энергопотреблением, что делает ее идеальной для различных приложений, таких как отслеживание активов.
Abeeway, дочерняя компания Actility, специализируется на геолокационных решениях для отслеживания объектов, людей или животных в помещении и на открытом воздухе, включая зоны Atex.

Почему Комбинированный трекер (LTE-M, NB-IoT) и LoRaWAN®?

Компактный трекер Abeeway Combo с надежным форм-фактором (IK08, IP68) представляет собой универсальный многорежимный трекер Cellular (LTE-M, NB-IoT) и LoRaWAN® со встроенными датчиками. Он сочетает в себе акселерометр, мультисозвездную GNSS, GPS с низким энергопотреблением, Wi-Fi Sniffer, технологии геолокации BLE и LoRa® TDoA, обеспечивая точную геолокацию в помещении и на улице.

Комботрекер

Преимущеста

  • Геозонирование
  • Отслеживание движения в начале/конце
  • Обнаружение BLE вокруг трекера
  • Совместимо с системой интеллектуального определения местоположения Quuppa (требуется инфраструктура Quuppa)
  • Беспрепятственное отслеживание в помещении/на улице

Избранные возможности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Дополнительная информация и ресурсы

Предварительные условия

Подключение к сети LTE-M и/или NB-IoT и/или LoRawan