Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

SPC intruder detection при поддержке acre security

acre security — мировой лидер в предоставлении решений цифровой и физической безопасности. Обеспечение безопасности ваших сотрудников, помещений и данных так же важно для них, как и для вас. Acre защищает ваши ценные активы с помощью единого портфеля облачных, локальных и гибридных решений. Получите доступ к идеальному сочетанию решений по контролю доступа, управлению посетителями, несанкционированному проникновению, работе на рабочем месте, передаче и подключению в соответствии с вашими потребностями — и все это размещено в удобном для вас виде. Работая в различных вертикалях, компания acre дает клиентам уверенность в том, что их данные, офисы и сотрудники останутся в безопасности.

Почему Система охранной сигнализации?

-Системы охранной сигнализации SPC обеспечивают готовую к использованию облачных технологий и перспективную систему безопасности с поддержкой до 512 программируемых зон
-Он поддерживает несколько языков, двустороннюю связь и безопасный доступ через SPC Connect
-Совместимый с беспроводными устройствами, он оснащен многоканальной системой связи и всесторонними сертификатами
-Панель управления поставляется с широким набором аксессуаров и надежных детекторов

описание изображения

Преимущеста

  • Предлагает расширенные облачные сервисы
  • Поддерживает беспроводные установки
  • Максимальная гибкость благодаря программируемым зонам и элементам управления
  • Система ориентирована на будущее, имеет возможность модернизации, поддерживает несколько языков и обеспечивает безопасный доступ для полного управления
  • Он совместим с широким спектром устройств и имеет всесторонние сертификаты, что делает его надежным выбором для ваших потребностей в области безопасности

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты