Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Agentic AI for Shopfloor Operations при поддержке Accenture

Accenture — ведущая компания, предоставляющая решения и услуги, которая помогает ведущим мировым предприятиям изобретать новое, создавая свое цифровое ядро и используя возможности искусственного интеллекта для быстрого создания ценности на предприятии, объединяя таланты примерно 786 000 сотрудников, наши собственные активы и платформы, а также тесные взаимоотношения между экосистемами. Наша стратегия заключается в том, чтобы стать предпочтительным партнером наших клиентов в области инноваций и стать наиболее ориентированным на клиента и удобным местом работы с поддержкой искусственного интеллекта в мире. Благодаря нашим услугам Reinvention Services мы объединяем наши возможности в области стратегии, консалтинга, технологий, операционной деятельности, Song и Industry X с нашим глубоким отраслевым опытом для создания и предоставления решений и услуг для наших клиентов.

Почему Управляемые решения на основе искусственного интеллекта для операций в цехах?

Agentic AI for Shopfloor Operations AI ShopFloor Operations помогает производителям превратить разрозненные данные о производстве, качестве и транзакциях в контекстные рабочие процессы, выполнимые на практике. Оно объединяет Opcenter, Insights Hub и агенты искусственного интеллекта для поддержки анализа аномалий, прогнозного качества, управляемого устранения неполадок и гибкости планирования.

Агенты искусственного интеллекта в производстве

Преимущеста

  • Ускоренное решение проблем: агенты искусственного интеллекта могут выявлять аномалии, определять вероятные причины технологических процессов, поставщиков или материалов и предлагать операторам или планировщикам следующий шаг в надежном контексте.
  • Усовершенствованные решения по качеству: контекстуализированные временные ряды, данные транзакций и проверок могут способствовать прогнозированию качества и более быстрой корреляции с поставщиком, партией или условиями обработки.
  • Более гибкое планирование: агентские возможности позволяют анализировать сбои, такие как поздние поставки деталей, поддерживать автоматический перенос сроков и помогать командам реагировать за считанные минуты, а не вручную.
  • Масштабируемое внедрение: скоординированные агенты и понятный пользовательский интерфейс помогают командам сосредоточиться на наиболее важных сценариях использования, создавая компонуемую платформу с возможностью управления и модернизации.

Избранные возможности

Практическое применение

Select...
Ответа не получи

Изготовленные на заказ стельки из профилей нагрузки на стопу

Создавайте и печатайте персонализированные стельки для обуви на основе профиля нагрузки на стопы пользователя. Рабочий процесс преобразует отдельные данные о нагрузке в конструкцию стельки и создает их с помощью аддитивного процесса MFE.

Изучайте ресурсы и сопутствующие продукты

Предварительные условия

Интернет вещей в цехе и данные временных рядов

Контроль качества и транзакционные данные

Контекст MES и PLM