Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Надежное партнерство для системных интеграторов

Сочетание высочайшей производительности с лучшей в своем классе энергоэффективностью — чрезвычайно сложная задача для системных интеграторов. Партнерство с Siemens обеспечивает оптимальную поддержку успешных проектов системной интеграции.

Давайте объединимся и добьемся успеха

Требования и задачи системных интеграторов особенно разнообразны. Поэтому хорошо иметь партнера, который понимает ваши потребности и знает ваш бизнес.

Стилизованные кодовые скобки со светящимися синими линиями, соединяющими различные точки и образующими сетевой узор

Оптимизация

Конечные потребители требуют оптимизации затрат на электроэнергию, сбора данных, программирования и управления рисками.

Круглый измерительный прибор со стрелкой, направленной на зеленую секцию, указывающий на положительное или оптимальное состояние

Эффективная системная интеграция

Создание эффективной системной интеграции с высокой производительностью и адаптивностью систем, машин, программного обеспечения и энергетического оборудования.

Зеленая галочка на белом фоне

Трансформация

Более высокие цены на энергию, безопасность энергоснабжения и необходимость децентрализованных энергетических систем.

Упрощенный значок графика с взаимосвязанными узлами и линиями, образующими сетевую структуру

Энергоэффективность

Спрос на инновационные ИТ-решения для повышения энергоэффективности.

Ваши преимущества партнерства

Предложение Siemens

Системные интеграторы получают выгоду от полного портфеля, разработанного с учетом их конкретных требований, таких как требуемое напряжение, мощность и экологические стандарты. Siemens предлагает гибкие и индивидуальные решения, отвечающие всем требованиям управления энергопотреблением, и предлагает комплексную поддержку, основанную на успешном выполнении сложных проектов, включая консультации, планирование и обучение — как в цифровом, так и в традиционном формате.

Преимущества для системных интеграторов

  1. Воспользуйтесь услугами высокоэффективного и опытного партнера с давней традицией успешного выполнения сложных проектов — от мегапроектов до проектов децентрализованных энергетических систем.
  2. Воспользуйтесь поддержкой и обслуживанием на протяжении всего жизненного цикла интеграции.
  3. Эффективная интеграция систем помогает оптимизировать общие затраты.

Основные моменты портфолио

Select...

Власть имеет значение

Энергия является основным источником энергии для промышленности, зданий и инфраструктур. Особые требования и задачи каждой компании требуют универсального, адаптируемого и адаптируемого источника питания. Это становится еще более важным в эпоху цифровизации, потому что власть — это рычаг повышения доступности и прибыльности. Короче говоря: «власть имеет значение».

Благодаря высокой степени цифровизации Totally Integrated Power обеспечивает надежный, безопасный и эффективный источник питания с программными и аппаратными продуктами, системами и решениями для всех уровней напряжения.

Системы среднего напряжения

Обеспечьте экономичное и надежное распределение электроэнергии с помощью Siemens Energy Systems. Наше изолированное распределительное устройство среднего напряжения обеспечивает согласованные решения для различных применений, обеспечивая надежное электроснабжение как в помещении, так и на открытом воздухе или на море.

Крупный план нашего распределительного устройства.