Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Деловой человек разговаривает по мобильному телефону и держит планшет.

Ваш первый выбор в сфере оптовой торговли электроэнергией

В случае возникновения проблемы вы должны быть уверены, что продукты будут доступны как можно быстрее именно там, где они нужны. Это одна из основных компетенций наших дистрибьюторов: короткие сроки поставки и быстрая доступность продуктов Siemens.

Портфолио и приложения

Select...

Automation systems

Мы являемся ведущим поставщиком систем автоматизации, в том числе следующих:

  1. LOGO!
  2. Контроллер SIMATIC
  3. Приложения с LOGO! и S7-1200
  4. ИДИ! Новостная рассылка — последняя информация о LOGO! и S7-

Системы автоматизации зданий

Широкий спектр систем автоматизации зданий и продуктов для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для всех областей применения, таких как отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, охлаждение, а также для любых технических требований. Эти системы управления зданием оптимально подобраны друг к другу, поэтому вы получаете выгоду не только от минимизации затрат на установку и эксплуатацию, но и от высокого уровня защиты от сбоев.

  1. Комнатные термостаты для энергоэффективного регулирования температуры
  2. GAMMA — управление зданиями для электрических применений
  3. Symaro — инновационные датчики, измеряемое качество
  4. OpenAir — долговечные и прочные демпферные приводы
  5. Synco — для экономичных и стандартных приложений
  6. G120P — преобразователь частоты для энергосберегающей работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования
  7. Desigo — система автоматизации зданий, удовлетворяющая любые потребности

В центре внимания продукты

LOGO! CIM — одно устройство, несколько возможностей связи

Проявляйте творческий подход, используйте инновационные решения, такие как GPS-отслеживание или подключение к облаку, расширяйте свои возможности, добавляя нужные вам полевые устройства, независимо от того, используют ли они Modbus RTU, TCP или Ethernet, благодаря новому ЛОГОТИПУ! CIM позволяет использовать несколько протоколов связи в одном устройстве, что делает ваше решение компактным, доступным и инновационным.

Узнайте больше

Как сделать автоматизацию простой

Небольшие приложения автоматизации, реализованные в портфеле целого дистрибьютора электроники, предлагают эффективные решения как для частных, так и для корпоративных задач.

LOGO! в действии

Что такое LOGO! связаны с пожарными, а как домовладелец использует функции LOGO! для удобного управления и надежного мониторинга различных функций здания? Узнайте у довольных клиентов по автоматизации.

Обучение реагированию на пожары

  • Пожарная служба Ганновера на севере Германии полагается на образование и профессиональную подготовку спасателей для обеспечения эффективного и безопасного развертывания.
  • Команды регулярно участвуют в таких курсах, как тренинги по экстренной респираторной защите в своем тренировочном бункере.
  • Управление учебными залами осуществляется централизованно SIMATIC S7 и децентрализованно на месте с помощью LOGO! 8.

Загрузки

Здесь вы найдете дополнительную информацию о нашем обширном ассортименте оптовых электротоваров, а также множество примеров применения.

Деловой человек разговаривает по мобильному телефону, держа в руках планшетное устройство.

Идеальное предложение — всегда рядом

Всегда подходящие продукты, высокая доступность, гибкость и поддержка на месте. Ваш оптовый торговец: надежный партнер.