Удовлетворите разнообразные требования
Работают с номинальным напряжением от 15 кВ до 38 кВ. Управляйте постоянными токами до 900 А и выдерживайте импульсы молнии до 150 кВ, что обеспечивает надежную работу в системах среднего напряжения.
Линейные разъединители среднего напряжения Siemens LER обеспечивают существенное отключение ваших систем распределения электроэнергии. Эти коммутаторы подходят для различных кабельных и перекрестных сетей. Ненадежные соединения нарушают работу и ставят под угрозу безопасность сетей среднего напряжения. Наши разъединители LER решают эту проблему благодаря прочному, хорошо вентилируемому медному лезвию квадратной формы и серебряным контактам высокого давления. Такая конструкция обеспечивает надежные токопроводящие характеристики в соответствии с вашими потребностями.
дополнительным дополнениям относятся:
Работают с номинальным напряжением от 15 кВ до 38 кВ. Управляйте постоянными токами до 900 А и выдерживайте импульсы молнии до 150 кВ, что обеспечивает надежную работу в системах среднего напряжения.
Используйте прочное, хорошо вентилируемое медное лезвие квадратной формы для эффективной передачи тока и серебряные контакты высокого давления для стабильной и эффективной передачи тока.
помощью этого продукта можно обслуживать различные приложения, связанные с прокладкой кабелей и переходными кабелями. Вы можете выбрать фарфоровые или полимерные изоляторы, соответствующие вашим условиям окружающей среды.