Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Применение на практике

Решения по стандартизации и мониторингу водозаборных скважин

Водозаборные колодцы необходимы сельскому хозяйству, муниципалитетам и промышленности. Операторы должны обеспечить надежное водоснабжение, качество воды и эффективные операции, соответствующие требованиям. Наши стандартизированные решения по мониторингу позволяют: хорошо сконструированы, хорошо работают.

перечень проблем водного сектора: стабильное качество воды, нормативные требования, устаревающая инфраструктура, киберугрозы, затраты на электроэнергию

Вызов

Эксплуатация водяных скважин становится все более сложной задачей. Ужесточение экологических норм и правил отчетности, рост затрат на электроэнергию, устаревающая инфраструктура и растущие риски кибербезопасности оказывают давление на операционную деятельность. В то же время операторы должны обеспечивать безопасное водоснабжение, одновременно управляя установками разных производителей и решая проблему нехватки квалифицированных рабочих. Для решения этих задач требуется повышение эффективности, прозрачности и достоверности данных по всей инфраструктуре скважин.

Решение

Стандартизация и мониторинг обеспечивают основу для надежной и эффективной эксплуатации водяных скважин. Интегрированное оборудование, автоматизация, программное обеспечение и управление данными упрощают операции, улучшают прозрачность и обеспечивают соответствие нормативным требованиям. В совокупности они помогают снизить сложность, оптимизировать производительность и обеспечить долгосрочную безопасность водоснабжения, а также позволяют модернизировать существующие скважины и перспективные новые установки.

Стандартизация и мониторинг обеспечивают водную безопасность

Select...

Стандартизированная автоматизация для эффективной эксплуатации скважин

Если у вас есть устаревшая установленная база, вам необходимо знать о доступности и устаревших продуктах. Это означает высокие затраты на техническое обслуживание оборудования от нескольких поставщиков, различный уровень автоматизации и часто несоответствие новым нормативным требованиям. Для строительства или модернизации новых скважин требуются измерения и отчетность в соответствии с нормативными требованиями, масштабируемость и гибкость, обеспечивающие перспективность вашей скважины, а также эксплуатационная эффективность за счет оптимизации операций и сокращения расходов на техническое обслуживание.

Ответ заключается в стандартизации клапанов и приводов, автоматизации, связи, управления насосами, контрольно-измерительных приборов и операционного программного обеспечения. Выберите из нашего обширного портфеля, чтобы обеспечить беспрепятственную интеграцию при сохранении полной гибкости.

Решения для стандартизации водяных скважин

С чего начать

Оцените инфраструктуру скважин

Оцените инфраструктуру скважин

Изучите существующую конфигурацию, установленную базу, эксплуатационные проблемы и требования. Определите возможности стандартизации, модернизации и улучшения мониторинга.

Определите концепцию решения

Определите концепцию решения

Выберите правильную комбинацию оборудования, решений автоматизации, связи и мониторинга в соответствии с вашими эксплуатационными потребностями и будущими требованиями.

Внедрите и интегрируйте свое решение

Внедрение и интеграция

Модернизируйте существующие активы или оснастите новые скважины стандартизированными компонентами и интегрированными решениями. Обеспечьте бесперебойную связь, доступность данных и соответствие нормативным требованиям.

Постоянная оптимизация операций с данными

Оптимизация операций с данными

Используйте данные мониторинга для повышения эффективности, сокращения затрат на техническое обслуживание, прогнозирования потенциальных проблем и обеспечения надежного долгосрочного водоснабжения.

Преимущество колодцев: надежное водоснабжение

Надежное водоснабжение

Полная интеграция и стабильная работа оборудования для скважин обеспечивают точность и соответствие данных о качестве воды нормативным стандартам.

Преимущество водяных скважин: более высокая эффективность

Более высокая эффективность

Оптимизируйте энергопотребление насосов и другого оборудования с помощью эффективных систем привода и управления энергопотреблением, снижая энергозатраты и эксплуатационные расходы.

Преимущество водяных скважин: максимальное время безотказной работы

Максимальное время безотказной работы

Используйте профилактическое обслуживание для выявления потенциальных проблем до того, как они станут критическими, и оптимизируйте управление и эксплуатацию нескольких скважин, чтобы сократить время и усилия.

Примеры из практики

Узнайте, как другие решают свои проблемы

Рабочий осматривает входной люк на бетонном водозаборном сооружении в открытом поле на рассвете.

Удаленный мониторинг скважин и насосных систем

Себео, Бельгия

Компания Cebeo разработала дистанционно управляемое решение для полевого орошения для своего клиента Eurodrill, обеспечивающее точное и интеллектуальное управление водными ресурсами. Система, основанная на SINAMICS G120X, позволяет дистанционно управлять насосом и отслеживать ключевые параметры, такие как давление и уровень воды.

Есть вопросы?

Давайте обсудим. Свяжитесь с нами, и мы поможем вам определить, с чего лучше начать.