Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Применение на практике

Новый подход к водной отрасли для обеспечения устойчивого будущего.

Обеспечьте прозрачность и контроль над технологическим процессом на вашей водоочистной станции с помощью SIMATIC PCS neo

Оператор использует сенсорный экран промышленной панели управления

Вызов

Водная отрасль сталкивается с динамичным ландшафтом, формирующимся под влиянием меняющихся нормативных требований, необходимости устойчивого развития и развития интеллектуальных операций. Все это усугубляется растущими эксплуатационными расходами и сокращением квалифицированной рабочей силы.

Решение

SIMATIC PCS neo разработан для непосредственного решения этих сложных задач, превращая их в возможности для повышения эффективности, отказоустойчивости и устойчивого роста ваших операций по очистке сточных вод.

Оптимизируйте процессы и максимально повысьте эффективность

Получите необходимую надёжность благодаря полной прозрачности каждой операции и ключевой аналитике, позволяющей выявлять зоны для максимизации ценности. Комбинация передовых функций управления и цифровизации SIMATIC PCS neo обеспечивает следующие результаты:

  • Повышение операционной эффективности: оптимизация процессов, снижение потребления энергии и минимизация отходов по всему предприятию.
  • Улучшение соблюдения нормативных требований: соответствие строгим экологическим стандартам с помощью интегрированной отчетности и точного контроля процессов.
  • Укрепление кибербезопасности: защита критической инфраструктуры с использованием встроенных многоуровневых средств безопасности.
  • Повышение эффективности использования оборудования: максимизация срока службы и производительности оборудования через предиктивное обслуживание и оптимизированное управление.
  • Ускорение принятия решений:использование данных в реальном времени для более умного и оперативного управления предприятием.
Оптимизируйте процессы и максимально повысьте эффективность в водном хозяйстве с помощью SIMATIC PCS neo

Изучите наши примеры применения

SIMATIC PCS neo решает эти ключевые задачи с помощью трёх стратегических сценариев применения, трансформирующих работу предприятия.

Особенности SIMATIC PCS neo: стандартизация и модульная архитектура

Стандартизация и модульная архитектура

SIMATIC PCS neo предлагает заранее настроенные шаблоны, модульное оборудование и стандартизированные рабочие процессы, позволяя операторам создавать решения на основе проверенных компонентов вместо разработки каждого решения с нуля. Такой подход существенно сокращает узкие места и упрощает расширение предприятия.

Функция SIMATIC PCS neo: сессионная инженерная разработка

Сессионная инженерная разработка

SIMATIC PCS neo обеспечивает бесшовную совместную работу в режиме реального времени для распределённых команд, OEM-производителей и системных интеграторов благодаря облачному многопользовательскому управлению и контролю версий. Возможности виртуального ввода в эксплуатацию и цифрового двойника позволяют проводить тщательное тестирование до развертывания, обеспечивая разработку без конфликтов.

SIMATIC PCS neo обеспечивает защиту предприятия благодаря комплексной концепции кибербезопасности с многоуровневой архитектурой защиты

Cybersecurity

SIMATIC PCS neo обеспечивает защиту водоочистных предприятий благодаря концепции кибербезопасности «защита в глубину». Соответствие стандарту IEC 62443, готовые сетевые архитектуры и безопасность OT/IT на базе продуктов SCALANCE обеспечивают многоуровневую защиту — от полевых устройств до сети — для надёжной и соответствующей требованиям эксплуатации в условиях киберугроз.

Минимизация простоев предприятия

Незапланированные простои на водоочистных предприятиях могут привести к экологическим нарушениям и аварийному переполнению. SIMATIC PCS neo переводит обслуживание от реактивного к предиктивному, позволяя выявлять и устранять проблемы до возникновения отказов.

Достижение целей устойчивого развития

Водоочистные предприятия отличаются высоким энергопотреблением и должны достичь энергетической нейтральности к 2045 году и климатической нейтральности к 2050 году. SIMATIC PCS neo обеспечивает прозрачность энергопотребления и позволяет оптимизировать процессы очистки на основе данных.

Запустите развитие вашего предприятия с SIMATIC PCS neo

Узнайте больше о решении, чтобы начать работу и сделать следующий шаг.

Пример из практики

ООО «Нанкинская компания Sembcorp SUIWU», Китай

SIMATIC PCS neo обеспечивает бесперебойную совместную работу на водоочистной станции в Нанкине

Контроль состава воды для устойчивого и безопасного водоснабжения

SIMATIC PCS neo революционизирует промышленную очистку сточных вод, обеспечивая эффективное, устойчивое и безопасное управление водными ресурсами для достижения более экологичного будущего.

  • SIMATIC PCS neo эффективно обрабатывает и очищает различные типы промышленных сточных вод, гарантируя соблюдение нормативных требований.
  • Веб-ориентированная система повышает эффективность совместной работы многопользовательских команд, обеспечивает удалённый доступ и ускоряет ввод в эксплуатацию на 70%.
  • Будущие возможности и безопасность (соответствие стандарту IEC 62443) делают SIMATIC PCS neo инновационным решением для водной отрасли

Есть вопросы?

Давайте обсудим. Свяжитесь с нами, и мы поможем вам определить, с чего лучше начать.