Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ

Рост пропускной способности и экологичности перевозок

Увеличьте пропускную способность сети городского транспорта и повысьте пунктуальность движения поездов с помощью нашего приложения TPS.live. Используйте его совместно с Sidytrac для эффективного управления сбоями и экономии энергии.

Городская улица; современный электробус и человек на тротуаре.

Задача.

Даже один поезд, выбившийся из графика, может замедлить работу всей местной транспортной сети. В перевозках и управлении движением важна каждая минута. Даже такая мелочь, как задержка пассажиром дверей, может вызвать эффект домино и нарушить работу всех поездов на линии.

Решение.

Система TPS.live от Siemens обеспечивает соблюдение расписания и бесперебойное движение за счет перерасчета графиков в режиме реального времени. Sidytrac предоставляет оперативные прогнозы потребления электроэнергии в сети.

Оптимизация эксплуатации и энергопотребления

Алгоритм TPS.live позволяет одновременно и автоматически корректировать движение всех поездов и расписание в целом, оптимизируя такие переменные, как скорость состава или длительность остановок. Система обеспечивает мониторинг и управление всей сетью с единой панели инструментов. Кроме того, пассажиры могут получать актуальную информацию в своих мобильных приложениях. Оперативные прогнозы Sidytrac помогают рассчитывать потребность в энергии, а также контролировать нагрузку на подстанциях для предотвращения сбоев.

Железнодорожная станция: поезд на путях и платформа с ожидающими людьми.

Повышение точности соблюдения графика

При возникновении непредвиденных ситуаций TPS.live рассчитывает оптимальный график и передает необходимые данные в систему автоматического управления поездом (ATO) для устранения задержки. Пересмотр расписания происходит в режиме реального времени.

Удобная панель управления

Контролируйте и управляйте всей сетью с помощью единого интерфейса TPS.live. Пассажиры получают актуальные данные через API, который передает информацию в мобильные приложения.

Снижение общего энергопотребления

Приложение Sidytrac рассчитывает потребность в электроэнергии для управления сбоями, поддержания стабильности сети и обеспечения высокой энергоэффективности при минимальном воздействии на окружающую среду.

Есть вопросы?

Давайте обсудим. Свяжитесь с нами, и мы поможем вам определить, с чего лучше начать.