Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Единая концепция ЧПУ для всех технологий обработки

Повысьте эффективность производства с помощью единой универсальной платформы ЧПУ и пользовательского интерфейса для большинства технологий обработки и задач обработки. SINUMERIK объединяет механическую обработку, аддитивное производство и робототехнику с ЧПУ для прозрачных цифровых комплексных процессов, простого обучения и подготовки к работе.

Подходит для будущего обрабатывающей промышленности

SINUMERIK — это основа современного производства, ориентированного на будущее.

SINUMERIK предлагает уникальный интегрированный пакет систем, обеспечивающий согласованные рабочие процессы на станке, на станции программирования и при планировании производства — от стандартных операций обработки до операций токарной обработки и фрезерной обработки.

Для поверхностей произвольной формы максимальная производительность и инновационные функции ЧПУ обеспечивают наилучшее качество поверхности даже при оптимизированном времени резания.

Многоосевое аддитивное производство и робототехника с ЧПУ позволяют реализовать инновационные, устойчивые концепции станков и производственные стратегии — всегда с помощью знакомого пользовательского интерфейса SINUMERIK.

И еще: благодаря открытой архитектуре SINUMERIK может внедрить практически любую технологию — идеальный вариант для многозадачных станков, использующих несколько производственных стратегий!

Токарное фрезерование круглого кармана на фрезерном станке

Овладейте всеми технологиями обработки с помощью одного ЧПУ

Упростите производство с помощью различных технологий!

От цехов до промышленных производителей: теперь производственные предприятия могут расширить свои возможности, выйдя за рамки технологий обработки стержней — используя единую систему ЧПУ и не усложняя управление или программирование.

Гибко развертывайте операторов на разных машинах!

Теперь вы можете гибко направлять свой обслуживающий персонал на станки с различными технологиями обработки благодаря философии бесперебойной работы SINUMERIK.

Изучите одно, овладейте всем!

Изучите одну технологию обработки SINUMERIK и примените те же принципы работы и программирования ко всем остальным.

Токарная обработка, фрезерование, сверление — основные технологии

SINUMERIK Operate обеспечивает согласованную работу и программирование всех технологий обработки стержней, включая интегрированное токарное фрезерование и фрезерную токарную обработку.

  • Проверьте удобство использования с помощью DIN/ISO, циклов, графического программирования и программирования JobShop, геометрического компьютера, считывателя DXF и измерительных циклов
  • Простая подготовка к заданию с помощью Run MyVirtual Machine
  • Интеграция CAD/CAM, виртуальное обучение и расширенные возможности для удовлетворения высоких требований
Токарный станок с ЧПУ, обрабатывающий цилиндрическую металлическую заготовку с помощью распылителя охлаждающей жидкости и режущих инструментов в действии

Изготовление пресс-форм — обработка поверхностей произвольной формы

Обработка поверхности произвольной формы — сложная задача для любого станка с ЧПУ. С SINUMERIK вы достигаете максимальной вычислительной производительности и непревзойденной точности.

  • Инновационные функции управления, такие как интеллектуальное управление траекторией и адаптивная оптимизация подачи
  • Интеллектуальные опции, например mDynamics, Top Surface и Top Speed
  • Разработан для обеспечения превосходного качества поверхности за минимальное время обработки!
Черновая обработка сложной формы в 5-осевом обрабатывающем центре

Аддитивное производство в среде станкостроения

ЧПУ SINUMERIK упрощает многоосевое аддитивное производство, используя знакомые методы управления и программирования, помогая обрабатывающим компаниям перейти к производственным цехам завтрашнего дня. В NX CAD/CAM аддитивные процессы и процессы резки одинаково интегрированы, что позволяет использовать их как автономные станки или в многозадачных и многотехнологических системах.

Рекламное изображение для отрасли аддитивного производства с футуристическим дизайном и объектом, напечатанным на 3D-принтере.

Все варианты шлифования

SINUMERIK предлагает широкий спектр бортовых ресурсов с ЧПУ для шлифования. Основные функции, такие как «Осцилляция», «Перевязка», и «Быстрое удаление расстояния до конца», а также инструменты для создания пользовательских интерфейсов для конкретных приложений помогают пользователям выполнять требования быстро, с минимальными усилиями и без сбоев в работе системы.

Станок с ЧПУ, шлифовальный протез сустава

Робототехника с ЧПУ

Робототехника с ЧПУ для обработки и обработки из одного источника

Роботы, управляемые Sinumerik, автоматизируют погрузочно-разгрузочные работы и выполняют операции механической обработки. Они программируются и управляются так же, как и стандартная обработка SINUMERIK.

Многоосевой робот с логотипом Siemens обрабатывает стальную заготовку

Дополнительные технологии с SINUMERIK

Фундаментальные и бесшовные преимущества системы

Открытая архитектура и уникальные функции SINUMERIK позволяют машиностроителям внедрять практически любые технологии, от лазерной резки до укладки ленты. OEM-производители могут интегрировать свои собственные функции, а портфель средств автоматизации из единого источника упрощает проектирование, обслуживание и поставку запасных частей. Машины также легко интегрируются в производственные линии и ИТ-системы.

Система SIMATIC WinCC Unified ResCon, сертифицированная визуально