Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему робототехника с ЧПУ SINUMERIK?

Робототехника с ЧПУ обеспечивает более разумный путь к автоматизации. Единая платформа SINUMERIK снижает трудозатраты на проектирование, упрощает интеграцию и устраняет трудности при работе с несколькими системами. Это означает стабильные интерфейсы, простой ввод в эксплуатацию и предсказуемую производительность всего рабочего пространства робота. Он обеспечивает более высокую эксплуатационную готовность станков, стабильное качество и рабочие процессы, с которыми могут легко справиться существующие специалисты, прошедшие обучение на станках с ЧПУ.

Познакомьтесь с роботом-станком SINUMERIK

В авангарде CNC Robotics стоит робот-станок SINUMERIK (MTR) — самый точный в мире робот для механической обработки. MTR сочетает революционную концепцию привода с усовершенствованным управлением движением SINUMERIK. Этот прорыв позволяет выполнять работы с высокими нагрузками, включая обработку стали, в роботизированной ячейке.

Невероятная производительность

Абсолютная точность отработки траектории увеличилась более чем на 200 %, а производительность возросла до 40 %.

Повышенная жесткость

Более высокая динамическая жесткость во всей рабочей зоне позволяет выполнять требуемые задачи по обработке стали с приложением больших рабочих усилий.

Расширение области применения

Для выполнения высокоточных задач (без приложения больших усилий), например аддитивное производство (AMF) и струйная печать, а также лазерная и гидроабразивная резка, в которых использование робота станет преимуществом.

Представленные возможности

Discover how others use CNC Robotics

Часто задаваемые вопросы

Ознакомьтесь с материалами

Важные ссылки

Разрешение на поставку | SINUMERIK Run MyRobot /Direct Control

Ознакомьтесь с сопутствующими продуктами