Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Различные значки, представляющие интеграцию возобновляемых источников энергии с Siemens Microgrid Solutions
РЕАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Используйте решения Microgrid Solutions для интеграции возобновляемых источников энергии

Advanced Microgrid Controller легко интегрирует физические данные, данные и средства управления для оптимизации спроса на месте и генерирующих активов на вашем предприятии, помогая вам достичь целей в области устойчивого развития и эффективности.

A wind turbine at Akita Port in Japan, with a cloudy sky in the background.

Вызов

Надежный мониторинг и управление являются самыми большими препятствиями для стабильной работы микросети.

Решение

Microgrid Control решает эти задачи, позволяя вам в любое время управлять работой в зависимости от ваших потребностей в энергии. Экономьте энергию и деньги и поддерживайте автономное энергоснабжение, балансируя колебания энергопотребления и энергопотребления.

Обеспечьте надежный контроль и мониторинг ваших электросетей

Микросети являются надежной альтернативой, когда требуется автономное энергоснабжение или когда требуется оптимизация сетей более высокого уровня или затрат на энергоснабжение. Благодаря подключению к сети они позволяют получать энергию из возобновляемых источников как в периоды пиковой нагрузки, так и в периоды низких пиковых нагрузок. Microgrid Control был опробован и зарекомендовал себя во всем мире при выполнении важных задач мониторинга и управления сетями.

A seaside wind farm with multiple wind turbines generating electricity.

Безопасность 24/7

Microgrid Control поддерживает независимый источник питания и уравновешивает колебания как в сети, так и в потреблении энергии.

Интегрируйте и экономьте деньги

Благодаря открытым интерфейсам и международным стандартам это решение поддерживает неограниченную миграцию, а обслуживание осуществляется с помощью простой функции plug-and-play.

Следите за всем

Microgrid Control повышает функциональную безопасность при мониторинге и управлении сетями благодаря обнаружению отключения электроэнергии, включению в черный режим, автоматическим режимам работы сети, автоматическому запуску резервных генераторов и многому другому.