Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Киберриски в фармацевтике: что поставлено на карту

Кибербезопасность фармацевтического производства

Поскольку фармацевтика внедряет искусственный интеллект, умные фабрики и цифровую связь, киберриски растут. Узнайте, как защитить свою инфраструктуру IT/OT, обеспечить безопасность пациентов, сохранить целостность продукта и обеспечить соответствие требованиям GxP, FDA, EMA и NIS2.

Киберриски в фармацевтике: что поставлено на карту

Кибератаки обходятся фармацевтической отрасли в среднем в 5,06 миллиона долларов за каждый взлом — больше, чем здравоохранение, энергетика или финансы. В 2025 году число атак программ-вымогателей выросло на 30%, и почти 20% конфиденциальных файлов в медицинских организациях доступны каждому сотруднику.

Фармацевтика является основной мишенью из-за ценной интеллектуальной собственности, данных клинических исследований и разработок. Программное обеспечение сторонних производителей, слабые места в цепочке поставок и взаимосвязанные системы остаются ключевыми точками входа, и даже кратковременные сбои могут остановить производство, вызвать дефицит лекарств или напрямую поставить под угрозу безопасность пациентов.

Siemens Digital Industries устраняет эти риски с помощью проверенной на практике концепции кибербезопасности, основанной на стандарте IEC 62443, и комплексного подхода к защите, включающего безопасный удаленный доступ, среды с компонентами разных поставщиков, защиту интеллектуальной собственности и соответствие требованиям NIS2 и Cyber Resilience Act (CRA).

Мужчина с бородой в очках и защитной экипировке, включая синие перчатки и маску для лица, осматривает изделие на фармацевтическом производстве.

Основные преимущества

Скорость иконок Siemens

Ускорьте проектирование и ввод в эксплуатацию

Ускорьте проекты по автоматизации с помощью модульных веб-инструментов и цифровых рабочих процессов, которые сокращают время развертывания и обеспечивают безопасные конфигурации системы с самого начала.

Иконка Security - белая

Улучшить безопасность и охрану оборудования

Защитите свои операции с помощью интегрированного контроля доступа, мониторинга и противопожарной защиты в сочетании со встроенной функциональной безопасностью до SIL 3.

Значок Интернета вещей

Интегрируйте ИТ и ОТ

Унифицируйте инструменты и платформы для улучшения совместной работы, прозрачности и производительности, а также сокращения времени простоя за счет горизонтальной и вертикальной интеграции защищенных систем.

Выберите комплексный подход

Обеспечьте безопасность предприятия

Возьмите под контроль свою киберустойчивость с помощью системы безопасности предприятия. Индивидуальные оценки, основанные на стандартах IEC 62443 и передовых практиках фармацевтической промышленности, выявляют уязвимости систем и разрабатывают дорожные карты по их устранению под руководством экспертов. Обеспечьте полную прозрачность своей системы безопасности, внедрите целевые меры кибербезопасности и воспользуйтесь круглосуточным мониторингом и управляемыми услугами для комплексной защиты.

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-защита в углубленной графике-1

Минимизируйте время простоя за счет интеграции ИТ/ОТ

Защитите распределенное фармацевтическое производство с обнаружением угроз OT в реальном времени, что минимизирует время простоя. Интеграция SIEM обеспечивает полную прозрачность и быстрое реагирование. Сегментация сети IT/OT и непрерывная защита периметра от несанкционированного доступа к средствам промышленной автоматизации позволяют поддерживать операционную деятельность и качество продукции.

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-защита в углубленной графике-2

Обеспечение целостности системы

Защитите свои системы автоматизации и компоненты управления с помощью безопасной связи, обнаружения уязвимостей на основе искусственного интеллекта и строгого управления пользователями и доступом в средах OT. Опережайте угрозы с помощью непрерывного управления исправлениями и уязвимостями. Защитите целостность системы от вредоносных программ и обеспечьте непрерывность бизнеса с помощью надежной стратегии резервного копирования, аварийного восстановления и управления кризисными ситуациями.

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-защита в углубленной графике-3

Изучите наши ресурсы по кибербезопасности для фармацевтических компаний