Требования к панели управления
На панели управления на национальном и международном рынке распространяются требования по защите от прямого контакта и поражения электрическим током в соответствии с IEC 61439-1/2 (низковольтные распределительные устройства и блоки управления) и IEC 60204-1 (Безопасность оборудования). Для соблюдения этих требований необходимо обеспечить невозможность прикосновения к токоведущим частям в нормальных условиях эксплуатации. Стандарты МЭК предусматривают, что двери шкафов должны быть заблокированы в соответствии с определенными спецификациями, но в то же время позволяют квалифицированным электрикам выполнять техническое обслуживание и обслуживание.