Знаете ли вы, что за расчет короткого замыкания отвечаете вы?
Машины и их панели управления должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать максимальный ток короткого замыкания в точке питания (обычно перед главным выключателем), чтобы система не разрушалась в случае короткого замыкания. Нормативные акты США требуют определения номинального тока короткого замыкания (SCCR) в точке входящего питания. Если не согласовано иное, оператор предоставляет это значение и сообщает его производителю системы.
Производитель отвечает за конструкцию промышленной панели управления, рассчитанную на короткое замыкание. Панель управления должна быть сконструирована таким образом, чтобы выдерживать максимальный ток короткого замыкания в точке питания в условиях неисправности. NFPA 70 ссылается на дополнение UL 508A SB как на признанный метод определения номинального тока короткого замыкания промышленной панели управления.


-1280x720.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=360&q=60)