Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Создание конкурентоспособных панелей управления для Северной Америки

Перед вами стоит задача разработать панель управления для США или Канады? Вам понадобятся некоторые базовые знания, поскольку такие стандарты, как UL 508A или CSA, правила и практика кардинально отличаются от стандартов на рынках, использующих стандарты IEC.

Одобрение AHJ обязательно

Прежде чем машина может быть введена в эксплуатацию в Соединенных Штатах или Канаде, ее электрооборудование должно быть одобрено соответствующим органом. В Соединенных Штатах это AHJ, а в Канаде — ESA. Инспекторы по электротехнике работают строго в соответствии с применимыми нормами, правилами и местными стандартами. Поэтому правильное планирование проекта и полная документация в соответствии с североамериканскими стандартами имеют решающее значение для беспрепятственного утверждения.

В видео эксперт Максимилиан Крехан рассказывает о различных типах электрических шкафов управления, представленных на рынке США, и их применении. Поскольку термины часто используются по-разному, между проектировщиками, инженерами-электриками и операторами могут быстро возникнуть недоразумения. Это видео поможет вам выбрать подходящий шкаф управления для вашей машины или приложения клиента.

Select...

Ключевые нормативные акты США

Следующие стандарты имеют жизненно важное значение для производителей машин и панелей:

Карта Северной Америки с указанием применимых стандартов и органов по сертификации: США — UL, OSHA, NFPA, NRTL; Канада — SCC, CSA Group и другие сертификационные организации.
Соблюдение всех соответствующих стандартов безопасности, признанных властями Северной Америки, абсолютно необходимо. Компоненты, используемые в США, должны быть сертифицированы UL.
Максимилиан Крехан, Технический эксперт, Siemens AG

Доверьтесь нашему стандартному портфолио для США и Канады

Чтобы создать панель управления, соответствующую стандартам США и Канады, недостаточно просто использовать компоненты, сертифицированные UL или CSA. С самого начала необходимо выбрать продукты, сертифицированные надлежащим образом для конкретного применения.

Распространенная ошибка при проектировании панелей управления — неправильный выбор коммутационных или защитных устройств. Приложение определяет, какой стандарт применим, например, автоматические выключатели должны соответствовать стандарту применения, а не стандарту продукта. Хотя UL 489 и UL 1077 выглядят одинаково, они служат разным целям.

Код CCN (США) или номер класса (Канада) помогают проверить правильность использования компонентов. Их можно найти на веб-сайтах UL/CSA, а также в приложении к нашему каталогу LV 18.

Часто задаваемые вопросы

Практические знания по проектированию шкафов управления

Начните свой путь трансформации.