Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Центр обработки данных с серверами и оборудованием для улучшения качества электроэнергии.
РЕАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Резервные конструкции автоматизации для увеличения времени безотказной работы

Оптимизируйте проектирование центра обработки данных с помощью резервной автоматизации, обеспечивающей высокую доступность, масштабируемость и беспрепятственную интеграцию. Наши стандартизированные чертежи увеличивают время безотказной работы, снижают риски при проектировании и поддерживают стандарты высокого уровня на всех уровнях инфраструктуры.

A data center with redundant automation systems and servers.

Вызов

Ожидается, что центры обработки данных, являющиеся критически важной инфраструктурой, будут работать
24/7 без простоев. Даже если критический компонент выходит из строя или
требует технического обслуживания, операции должны продолжаться
услуги.

Решение

Эталонные архитектуры Siemens включают резервирование в
системы управления и автоматизации, протоколы связи,
и точки интеграции в EPMS и BMS для встречи
различные цели доступности и соответствия требованиям в центрах обработки данных
любой размер и классификация уровней.

Изучите эталонные архитектуры Siemens для центров обработки данных

Стремление к безотказной работе 99,999%

В сложных центрах обработки данных достижение пяти-девяти секунд (99,999% времени безотказной работы) начинается с продуманного проектирования, основанного на резервном оборудовании и программном обеспечении. Системы высокой доступности (HA) и отказоустойчивости (FT) снижают риск возникновения отдельных точек отказа. Но автоматизация и управление — тот самый уровень, который управляет всем, — часто лишены избыточности. При однопоточном резервном копировании даже самые лучшие механические резервные копии не могут обеспечить бесперебойную работу. Вот почему Siemens ставит автоматизацию и управление в основу стандартизированных архитектур.

Узнайте больше о проектировании, ориентированном на автоматизацию, в этой статье Кирана Фланагана в LinkedIn.

A data center with redundant automation systems and servers in a room with a red light.

Ускорьте время проектирования и ввода в эксплуатацию

Предварительно протестированные эталонные проекты и четкая топология сокращают время планирования, проектирования и ввода в эксплуатацию, помогая командам быстрее перейти от концепции к разработке и эксплуатации с меньшими проектными рисками.

Сократите затраты на проектирование и настройку

Стандартизированные компоненты, шаблоны и протоколы сокращают объем заказной разработки, минимизируют ошибки конфигурации и трудозатраты на интеграцию, сокращая капитальные затраты и время проектирования.

Обеспечьте стабильное качество на всех объектах

Повторяемые архитектуры и определенные передовые практики обеспечивают стабильную производительность и отказоустойчивость на всех площадках. Это идеальный вариант для операторов нескольких площадок и стандартизированных глобальных развертываний.

Упростите соблюдение нормативных стандартов

Архитектуры, соответствующие общим стандартам центров обработки данных, упрощают документирование и аудит соответствия, а встроенный мониторинг поддерживает постоянную сертификацию и отчетность.