Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ

Интеграция производственного цеха с облачными системами в пищевой промышленности

Повышайте эффективность работы за счет сбора, предварительной обработки, моделирования и защищенного обмена данными между цеховыми системами и ПО верхнего уровня. Централизованные сетевые решения помогут оптимизировать процессы производства продуктов питания и напитков.

Цифровой двойник процесса производства пищевых ингредиентов показан при подключении к облаку.

Задача.

Разнообразие производственных сред в пищевой промышленности часто затрудняет эффективное использование данных. Производителям необходимо надежное централизованное решение для работы с данными на уровне цеха.

Решение.

Наши разработки обеспечивают комплексную связь между системами автоматизации и ПО верхнего уровня. Решение на базе периферийных вычислений и модульных приложений создает промежуточный слой (edge layer) для агрегации и гармонизации данных.

Управляйте производственными данными эффективно

На предприятиях пищевой промышленности используются различные типы данных, которые собираются по множеству протоколов автоматизации. Наши решения позволяют структурировать эту информацию и формировать унифицированные наборы данных перед их отправкой в IT-отдел или облако. Это дает возможность:

  • централизовать данные на уровне цеха;
  • обеспечить защищенное соединение между оборудованием и системами верхнего уровня;
  • проводить углубленную обработку и глобальный анализ;
  • оптимизировать процессы и сократить долю ручного труда.
Цифровой цех с элементами облачной инфраструктуры; интеграция промышленных облачных вычислений.
Символ «галочка» с текстом: «Качество подтверждено: интеграция цеха с облаком».

Независимость от платформы

Используйте любую IIoT-платформу (например, Siemens Insights Hub) или инфраструктуру другого поставщика, подключаясь через MQTT или специализированные коннекторы.

Схема, демонстрирующая преимущества интеграции цеха с облаком, включая гибкость и эффективность.

Гибкость и безопасность

Получайте полевые данные от станков, датчиков, счетчиков и приводов. Поддерживаются все актуальные протоколы, такие как OPC UA, S7, Ethernet/IP, Modbus TCP, SLMP, MQTT, а также устаревшие протоколы.

Графический значок, символизирующий эффективность интеграции цеха с облачными системами.

Масштабируемость и маневренность

Используйте возможности облачных платформ, таких как Insights Hub, Azure или AWS. Удобное хранение и доступ к данным позволяют быстрее адаптировать и масштабировать рабочие процессы.

Есть вопросы?

Давайте обсудим. Свяжитесь с нами, и мы поможем вам определить, с чего лучше начать.