Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Серия семинаров

Название продукта: LOGO! 9

16 — 18 июня 2026 года в 9 утра — 14:00 В Брно, Острава, Прага

Мероприятие уже состоялось. Спасибо за участие и пожалуйста, заполните форму обратной связи по этой ссылке.

Откройте для себя новые революционные функции LOGO! 9

На серии семинаров «TIA na dosah» мы познакомим вас с новым поколением LOGO! 9 и его возможности для управления небольшими приложениями. Вы узнаете, как эффективно интегрировать LOGO! с другими компонентами автоматизации, такими как современные унифицированные визуализации и накопители нового поколения.

Также будут проведены практические демонстрации реальных приложений, которые помогут вам в полной мере использовать потенциал LOGO! 9.

TIA na dosah: LOGO!9 - Graphic

Время

Сессия

9 утра - 9:45 утра

Представляем LOGO! 9

9:45 утра - 10:30

Варианты визуализации LOGO!

10:30 — 10:45

Короткий перерыв

С 10:45 до 11:30

Диски для небольших приложений

11:30 - 11:45

Короткий перерыв

11:45 — 12:30

Витрина приложений

с 12:30

Окончание и обед

Летнее время в Центральной Европе (CEST)

Где и когда?

Семинар «TIA na dosah» состоится в следующих местах и в следующие даты:

Брно

Прага

Загрузить материалы