Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
1-4 сентября 2026 года, Гамбург

СММ 2026

Присоединяйтесь к нам с 1 по 4 сентября и узнайте о наших инновациях, передовых технологиях и экологичных решениях в зале B6.321. Общайтесь с влиятельными лицами, принимающими решения, из ведущих судовладельческих компаний и поставщиков, поскольку эта ведущая морская выставка посвящена меняющимся вызовам отрасли.

Плакат с футуристической концепцией морской индустрии 2035 года с изображением корабля и городского пейзажа.

Ходовые качества. Обеспечение цифровизации. Защита операций.

Морская отрасль переживает переломный момент на пути к устойчивому будущему со значительными проблемами и возможностями. Переход к электрификации, повышению энергоэффективности и интегрированному хранению энергии имеет решающее значение. Siemens предлагает полный портфель безопасных, эффективных и подключенных к цифровым технологиям морских решений. Наши технологии промышленных приводов и программные решения обеспечивают более эффективные операции за счет передовой автоматизации и цифровых двойников, а наши интеллектуальные инфраструктурные системы, такие как самые современные решения по пожаротушению, обеспечивают безопасность и надежность как на море, так и на берегу. Вместе мы внедряем инновации, чтобы сделать морскую отрасль более экологичной и готовой к будущему.

Портфель Siemens для морских применений

70ЭББ954-ФеФД-4Д8Ф-9648-Ф70К4К99К76Ф-Синамикс-Г220-ИП55-ИП20-1280кс720

SINAMICS G220 — разблокируйте мощность, эффективность и защиту

Clean Power минимизирует гармоники и выбросы, а покрытие IP55 и 3C3 обеспечивает долговечность. Высокая производительность, простота проектирования и быстрый ввод в эксплуатацию, адаптированные для морских применений.

E28D0904-EB7C-4A56-9635-81B2179BFC12-SINAMICS S120 - Шкафные модули для морских применений-640x360

SINAMICS S120: повышение точности в морских приложениях

Ощутите компактную мощность модулей SINAMICS S120 с жидкостным охлаждением. Разработанные для морских систем, они обеспечивают точность, надежность и превосходную экономию места.

7A9F61ED-7B4B-4A76-BFDC-F02C579D1F47-SINORIX, сопло водяного тумана высокого давления, водяная завеса, 1280x720

Система водяного тушения высокого давления Sinorix для пожаротушения

Проверенная технология для покрытия ключевых пожароопасных зон, таких как жилые помещения, общественные места, местное применение, зоны полного затопления и трюмные зоны. Система обеспечивает быструю активацию, использует воду и имеет большое расстояние между форсунками

1F9EE2DE-D0AE-4866-BA40-32057C2C685E-SINORIX X-резервуарный блок низкого давления CO2-640x360

Система низкого давления Sinorix CO2 для пожаротушения

Единая система низкого давления CO₂ может обеспечить надежную противопожарную защиту нескольких критически важных зон на борту, включая машинные отделения, насосные отделения, грузовые трюмы, лакокрасочные мастерские, машинные помещения и электрические распределительные щиты.

Marine Digital Twin — фрегат — оружие удалено

Ускорьте проектирование и проектирование судов

Оптимизируйте каждый этап процесса проектирования с помощью программного обеспечения Siemens Xcelerator. Создавайте инновационные, соответствующие требованиям конструкции судов, отвечающие целевым показателям производительности и требованиям клиентов, соблюдая при этом сроки и бюджет проектов.

Строительство судов

Добейтесь максимальной эффективности судостроения с помощью цифрового двойника

Переходите на цифровую верфь с помощью программного обеспечения Siemens Xcelerator. Интегрируйте проектирование, производство и логистику, чтобы оптимизировать планирование процессов, улучшить управление качеством и построить сложные суда быстрее и с меньшими затратами

SMM — соедините все этапы жизненного цикла судна

Объедините все этапы жизненного цикла судна

Эффективно управляйте судостроительными проектами от проектирования до эксплуатации с помощью программного обеспечения Siemens Xcelerator. Внедрите централизованную магистраль данных, обеспечивающую непрерывность, отслеживаемость и контроль на протяжении всего жизненного цикла судна.

Приобретите билеты

Дополнительная информация о мероприятии и возможность приобрести билет