Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Exergenics

Инструмент оптимизации установок с охлажденной водой от Exergenics — это запатентованная программная платформа машинного обучения, которая моделирует производительность установки в любых возможных условиях. Благодаря настраиваемым настройкам, созданным искусственным интеллектом, которые легко интегрируются в существующую логику управления в системе BMS, экономия энергии на 5— 25% достигается за счет экономии электроэнергии на электростанции.
exergenics-logo

Отрасли

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

Движение

Build
Расширяет возможности продукта/решения Siemens Xcelerator, формируя новый продукт или создавая новое решение для клиентов путем интеграции продуктов клиента и Siemens Xcelerator

Доступные продукты

Exergenics

AI Chilled Water Plant Optimization

Усовершенствуйте свою BMS с помощью отмеченной наградами технологии оптимизации установок с охлажденной водой Exergenics — без «черного ящика», без обучения и проблем с безопасностью. Экономьте 5— 35% энергии благодаря беспрепятст...