Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Предложите своим клиентам качественные решения, отвечающие требованиям завтрашнего дня, выбрав компанию, которая задает тренды в области IP-систем контроля доступа к дверям и лифтовой связи. 2N разработала первые в мире домофоны LTE и IP, а наши продукты продолжают внедрять инновации и продвигать рыночные стандарты. Но развитие — это еще не все, к чему мы стремимся: членство в семействе Axis также обеспечивает нам стабильность. Мы международная компания с филиалами по всему миру и обученными дистрибьюторами в 130 странах, поэтому вы можете быть уверены, что наша предпродажная и послепродажная поддержка всегда под рукой.
logocmykblack

Отрасли

  • IT and telecommunication

  • Construction and real estate

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

Движение

Build
Расширяет возможности продукта/решения Siemens Xcelerator, формируя новый продукт или создавая новое решение для клиентов путем интеграции продуктов клиента и Siemens Xcelerator

Доступные продукты

2n-hero.png

2N® Indoor Talk, Black

Дизайн внутренней станции 2N® Indoor Talk подойдет для любой квартиры или дома.
9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

2N® Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable

Эта версия RFID-считывателя 2N® Access Unit M может считывать большинство карт на частоте 13,56 МГц.
916020_connecting_cable.png

2N Access Unit - RJ45 connector cable

Он позволяет подключать модуль доступа 2N® (Bluetooth) к локальной сети через кабель Ethernet с разъемом RJ45.
Вид в помещение Черный

2N Indoor View

Главная особенность внутренней станции 2N® Indoor View — 7-дюймовый сенсорный экран с широким углом обзора.