Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Мужчина в каске и с планшетом осматривает производственные машины в промышленных условиях.
Промышленное оборудование Digital Thread

Производство промышленного оборудования

Повысьте операционную эффективность с помощью интеллектуальных производственных решений. Моделируйте, внедряйте и контролируйте высокоинтеллектуальные автоматизированные предприятия для повышения скорости, гибкости и производительности производства.

Повысьте эффективность в среде «умного» производства

Чтобы оставаться впереди на современном рынке производства компонентов, необходимы гибкость и инновации. Откройте для себя эффективное, гибкое и более производительное интеллектуальное предприятие с помощью комплексного интеллектуального производственного решения. Узнайте, как цифровые инструменты экономят время и ресурсы планирования, открывают новые возможности для повышения операционной эффективности и оптимизируют процессы контроля качества.

Взгляни в будущее с помощью умного производства

Интеллектуальные, подключенные к сети предприятия используют цифровые инструменты для планирования более гибких производственных линий, повышения эффективности и непрерывного совершенствования.

20% Увеличение пропускной способности

Извлеките максимум пользы из производственных линий с помощью инструментов моделирования. Быстро тестируйте множество вариантов и сценариев для достижения оптимальной конструкции машины и компоновки линии. (Захоранский)

50% Сокращение времени производства

Повысьте производительность и оптимизируйте работу цеха с помощью усовершенствованного процесса планирования, позволяющего выявлять и устранять узкие места. (Ротис)

0% Дублированные записи данных

Обеспечьте повышение прозрачности производственного процесса и придерживайтесь высоких стандартов качества при одновременном снижении административных расходов. (Либхерр)

Решения для промышленного оборудования

Повысьте производительность производства

Найдите решения для производства промышленного оборудования, которые сокращают время разработки, минимизируют ошибки и обеспечивают стабильное качество.

Select...

Ускорьте разработку и внедрение интеллектуальных и гибких производственных линий и решений по автоматизации с помощью цифровых двойников и инструментов моделирования.

  • Моделирование и оптимизация гибких производственных процессов
  • Максимизируйте эффективность и качество механического цеха
  • Ускорьте наращивание производительности с помощью виртуальных инструментов ввода в эксплуатацию

Решения по производству промышленного оборудования позволяют:

15% Более высокая эффективность производства

Моделируйте существующую производственную линию с циклическими процессами и пакетными процессами и используйте данные для минимизации простоев и максимизации производительности. (ХМ)

99% Более быстрое выявление первопричин

Интегрируйте сбор данных в производственные машины, чтобы сократить время обнаружения дефекта с нескольких недель до нескольких часов. (Механотехническая механика Umbra)

70% Сокращение времени ввода в эксплуатацию на месте

Ускорьте сроки поставки с помощью виртуального ввода в эксплуатацию. Виртуальный ввод в эксплуатацию также повышает производительность, снижает риски и вдвое сокращает количество доработок. (Wipro PARI)

тематическое исследование

Данфосс

Цифровой путь Danfoss и стратегический подход к MES.

Danfoss’ digital journey and strategic approach to MES
Case Study

Danfoss’ digital journey and strategic approach to MES

Компания:Danfoss

Отрасль:Industrial machinery

Местоположение:Nordberg, Denmark

Программное обеспечение Siemens:Opcenter Execution Foundation

[MES от Siemens] поддерживает нас, [помогая] улучшать процессы и отказываться от устаревших инструментов. Двойное преимущество помогает повысить качество продукции и эффективность процессов, а также снизить операционные риски и заложить основу для будущих совместных улучшений.
Аллан Педерсон, Старший директор по информационным технологиям (проектирование и производство), Данфосс
Производство промышленного оборудования

Изучите нашу библиотеку ресурсов

Сделайте умную фабрику будущего реальностью. Используйте цифровые инструменты планирования для проектирования и внедрения интеллектуальных и гибких производственных линий и механических цехов. Обеспечьте большую гибкость процессов и большую производительность с помощью настраиваемых решений MES. Постоянно повышайте эффективность и качество с помощью замкнутого цикла производства.

Предоставляйте высококачественную продукцию с помощью наших решений

Планирование производственного процесса

Управление производственным процессом

Управление качеством

Инжиниринг автоматизации линий

Планирование производства и составление графиков

Изготовление оснастки и деталей

Часто задаваемые вопросы

Узнайте больше

Смотреть

Видео | Персонализируйте MES с помощью низкого кода

Видео | Цифровой подход к производству промышленного оборудования

Видео | Управление качеством промышленного оборудования по замкнутому циклу

Слушать

Подкаст | Раскройте потенциал интеллектуального производства для промышленного оборудования

Подкаст | Как конвергенция ИТ/ОТ обеспечивает интеллектуальное производство

Подкаст | Раскрытие возможностей производства с замкнутым циклом

Прочтите

электронная книга | Шесть ключей к успешному интеллектуальному производству промышленных машин

электронная книга | Снизьте бремя высоких затрат на электроэнергию с помощью интеллектуального производства

электронная книга | Повысьте производительность и экологичность за счет интеграции цехов

Давайте поговорим!

Обращайтесь к нам с вопросами или комментариями. Мы здесь, чтобы помочь!