Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Три инженера осматривают часть медицинского устройства в лаборатории.
Медицинское оборудование Digital Thread

Управление проектированием медицинского оборудования

Устраняйте сложность управления проектированием медицинских устройств и эффективно управляйте безопасностью, соответствием требованиям и мониторингом на протяжении всего жизненного цикла, обеспечив комплексную цифровую отслеживаемость и взаимосвязанный анализ данных.

Ускорьте процесс управления проектированием уже сегодня

Обеспечение безопасности, соответствия требованиям и мониторинга при контроле за проектированием медицинских изделий имеет решающее значение для снижения рисков и эффективности. Чтобы преодолеть сложности, связанные с данными и персоналом, производители должны уделять приоритетное внимание безопасности и эффективности за счет цифровой прослеживаемости, соответствия требованиям путем эффективного управления проектными файлами и непрерывного мониторинга с взаимосвязанным анализом данных.

Повысьте скорость и эффективность проектирования с помощью управления проектированием

Внедрите интегрированный подход к усиленному контролю проектирования и управлению рисками, чтобы обеспечить безопасность и эффективность конструкции вашего устройства для пациентов и пользователей, соответствие стандартам и непрерывный мониторинг на протяжении всего жизненного цикла.

40% Ускорение вывода продукции на рынок

Экономьте время, создавая соответствующую требованиям документацию для аудитов с помощью платформы управления жизненным циклом приложений (ALM). («Тира Медикал»)

1 Унифицированное решение для всех этапов разработки продукта

Используйте полностью унифицированное комплексное решение, охватывающее все основные этапы: от требований до тестирования. (Стоматолог Сирона)

80% Сокращение времени документирования соответствия

Сократите время документирования соответствия требованиям на 80% с помощью Polarion. (Сонова)

Решения по управлению проектированием

Улучшите управление проектированием с помощью средств управления проектированием

Преодолевайте сложности управления проектированием при разработке и производстве медицинских устройств с помощью проверенного цифрового партнера. Оптимизируйте процессы, управляйте данными и повышайте эффективность и скорость проектирования на протяжении всего жизненного цикла устройства с помощью нашего интегрированного решения по управлению проектированием.

Select...

Обеспечьте полную цифровую прослеживаемость, обеспечение безопасности и эффективности, путем интеграции элементов проектирования, соблюдения нормативных требований и автоматизации потока данных на протяжении всего процесса проектирования.

  • Разделите документацию на элементы данных
  • Автоматизируйте матрицы трассировки, чтобы исключить ручные связи с документацией и использовать логические потоки данных
  • Внедрите комплексную отслеживаемость

Решения по проектированию и управлению медицинскими приборами

20% Меньше времени, затрачиваемого на документацию

Сократите время, необходимое для создания, проверки и сборки документации для утверждения регулирующими органами. (Сонова)

65% Экономия на поиске данных

Экономьте время на поиск данных с помощью системы управления информацией, обеспечивающей полную отслеживаемость. («Тира Медикал»)

FDA Улучшенное управление соответствием требованиям

Обеспечьте соответствие требованиям FDA или IEC 62304 с помощью программного обеспечения ALM. (Стоматолог Сирона)

Тематическое исследование

«Тира Медикал»

A medical device with a blue and white color scheme is displayed on a white background.
Case Study

Boosting engineering information management efficiency reduces time spent hunting for data by over 65 percent

Компания:iThera Medical

Отрасль:Medical devices & pharmaceuticals

Местоположение:Munich, Germany

Программное обеспечение Siemens:Polarion

Polarion ALM предоставляет нам прочную основу для эффективного управления инженерной информацией. Мы сократили время поиска данных более чем на 65 процентов.
Ингмар Тиман, Вице-президент по управлению качеством и нормативным вопросам, «Тира Медикал»
Улучшите управление проектированием

Изучите нашу библиотеку ресурсов

Сделайте процесс контроля проектирования более эффективным, чтобы обеспечить безопасность, соответствие требованиям и мониторинг конструкции устройства.

Группа инженеров в лабораторных халатах смотрит на экран компьютера.

Оптимизируйте жизненный цикл устройства с помощью решений по управлению проектированием

Управление жизненным циклом продукта

Управление требованиями и проверками

Управление жизненным циклом приложения

Системная инженерия

Часто задаваемые вопросы

Узнайте больше

Прочтите

Инфографика | Повысьте безопасность и эффективность медицинских устройств с помощью Design Control

Белая бумага
| Управление сложной структурой управления проектированием с помощью PLM

электронная книга
| Улучшите процесс управления проектированием с помощью SaaS PLM

Прочтите

Блог | Почему контроль проектирования важен для разработки медицинского оборудования

Блог | Рассчитайте окупаемость инвестиций в облачную систему PLM Siemens для медицинских устройств

Блог | Как обеспечить непрерывный мониторинг при управлении конструкцией медицинских изделий

Давайте поговорим!

Обращайтесь к нам с вопросами или комментариями. Мы здесь, чтобы помочь!