Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Два дизайнера смотрят на компьютер и совместно работают над разработкой и дизайном продукта.
Digital Thread

Ускоренная разработка продукта

Достигните совершенства в проектировании с помощью интеллектуальных инженерных решений, объединяющих международные команды для непрерывной совместной разработки продуктов, автоматизации сложных рабочих процессов и использования возможностей инструментов искусственного интеллекта, одновременно ускоряя внедрение инноваций на протяжении всего жизненного цикла продукта.

Зацикленное изображение элемента группы в черно-белом дизайне.

Откройте для себя передовые технологии с Siemens и Altair

Siemens и Altair объединяют проектирование, PLM, моделирование, искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления, чтобы быстрее создавать превосходные, интеллектуальные продукты.

Упростите процессы разработки продуктов

Сегодняшняя сложность продукта и растущий спрос на рынке требуют принципиально нового подхода. Трансформируйте свои процессы проектирования, объединив команды и предоставив им возможность изучать больше возможностей проектирования, быстрее проверять решения и оптимизировать проекты с помощью моделирования на основе искусственного интеллекта.

Переосмыслите экологичный дизайн продуктов и рабочие процессы

Готовы ли вы выйти на новый уровень инженерного совершенства, чтобы соответствовать растущей сложности, качеству и сжатым срокам вывода продукции на рынок?

87% Всё уже не так, как обычно

87% компаний считают, что цифровые технологии изменят их отрасль, и только 44% готовы к этому. (McKinsey)

92% Инвестиции в ИИ

Почти все компании (92%) планируют увеличить инвестиции в искусственный интеллект в течение следующих трех лет. (McKinsey)

75% Сокращение времени проектирования

75% команд разработчиков продуктов будут работать в гибридных или полностью удаленных средах, что подчеркивает необходимость инструментов и платформ для совместной работы. (LinkedIn)

РЕШЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКТОВ

Создавайте продукты нового поколения

Превратите сложность в преимущество. Сочетайте устойчивое развитие, инновации и цифровую трансформацию, используя данные, искусственный интеллект и процессы совместной работы. Узнайте, как ускорить разработку продуктов в соответствии с требованиями быстро меняющихся рынков.

Select...

Применяйте целостный подход к разработке продуктов, используя цифровые модели и симуляции на протяжении всего жизненного цикла продукта. Динамическое проектирование на основе моделей — это ваш единственный источник достоверной информации, обеспечивающий гибкость, целостность проекта, надежность и безопасность от концепции до реализации деталей.

Инженерные решения по проектированию продуктов для промышленности

Быстрое изменение спроса потребителей на более умные и сложные продукты с технологическими достижениями, такими как искусственный интеллект, требует от компаний быстрого внедрения инноваций. Узнайте, как интегрированные инженерные решения по проектированию изделий могут оптимизировать дизайн с точки зрения производительности, стоимости и технологичности.

Разработка продуктов для будущего

Изучите реальную бизнес-аналитику

Сокращение времени проектирования в упаковке Peugeot

Сокращение времени проектирования упаковки на 50%

Узнайте, как компания Peugeot оптимизировала конструкцию аккумуляторных батарей и снизила затраты, а время разработки сократилось с нескольких месяцев до нескольких недель.

Читайте

Интегрированные решения по разработке продуктов

Инженерное моделирование

Дизайн продукта

Управление жизненным циклом

Проектирование электрооборудования

Проектирование печатной платы (PCB)

Конструирование систем

Часто задаваемые вопросы

Узнайте больше