Устраните риски, сохраняя соответствие требованиям MBSE
Глобальный мандат в области устойчивого развития требует инноваций и электрификации оборудования, что также повышает сложность продукции. Чтобы не отставать от разработки, производители должны содействовать динамичному сотрудничеству между всеми заинтересованными сторонами, включая поставщиков. При принятии подхода MBSE все интегрируются в единую среду и полностью сосредоточены на общих целях.
Оптимизируйте разработку и внедрение
Создайте среду, в которой определенная архитектура позволяет принимать обоснованные решения по повышению надежности продуктов и эффективности всей организации. Управляйте процессом проектирования тяжелого оборудования с помощью полностью интегрированных решений.
20-40% Дополнительные сбережения
Как только компании переходят на модельные предприятия (MBE), они получают дополнительную экономию на 20— 40%, в результате чего общая экономия составит от 70 до 80% . (Deloitte)
4x Получите конкурентное преимущество
Промышленные предприятия, которые уделяют больше внимания цифровым технологиям, имеют в четыре раза больше шансов превзойти конкурентов. (Бэйн и компания)
>40% OEM-производители с облачными технологиями
Доля приобретений OEM-производителями оборудования, обладающими особыми возможностями в области программного обеспечения или облачных технологий; 10 лет назад этот показатель составлял менее 20%. (Бэйн и компания)
Интеграция доменов и поставщиков с MBSE
Эффективно и безопасно интегрируйте домены и поставщиков, устраняя риск обнаружения проблем на поздних стадиях процесса.
Согласовать все заинтересованные стороны, занимающиеся разработкой оборудования, к общим целям с помощью интегрированная архитектура продукта. Определите, как различные подсистемы будут взаимодействовать друг с другом. Легко восстанавливайте описания моделей подсистем из предыдущих программ разработки или от поставщиков.
С разработка мультидоменных продуктов вы можете:
- Интегрируйте все заинтересованные стороны с самого начала
- Улучшить качество требований
- Управляйте прослеживаемыми требованиями от предложения до строительства
Оптимизируйте и проверяйте действия для всех заинтересованных сторон одновременно с система проектирования систем. Убедитесь, что все заинтересованные стороны понимают, что меняется и как это влияет на них. Внедрите подход нового поколения для разработки решений нового поколения.
С инструменты управления изменениями и документооборота, вы можете:
- Мастер-комплекс мультидисциплинарный дизайн
- Организуйте программу разработки оборудования
- Ускоряйте инновации проще и масштабнее
Синхронизируйте все данные, поступающие от различных заинтересованных сторон, включая поставщиков, для создания единого точного перечня материалов (BOM) и управления им. Используйте внешние ноу-хау без рисков.
С сотрудничество с поставщиками вы можете:
- Разверните единый источник достоверной информации
- Принимайте решения на расширенном предприятии
- Будьте организатором всех мероприятий, происходящих в вашем контексте программа разработки систем.
Улучшите производство с помощью MBSE
Новые дизайнерские идеи
Уже начатое сотрудничество с поставщиками может почти незаметно перерасти в инновации для поставщиков, где совместные усилия по усовершенствованию компонента могут привести к появлению совершенно новых дизайнерских идей. (McKinsey & Company)
Полная прослеживаемость
Среда для совместной работы снижает затраты и сроки, помогая заинтересованным сторонам полностью понять последствия изменений, обеспечивая полную отслеживаемость доменов и всех элементов системы. (Deloitte)
Конкурентное преимущество
Переломные компании уже знают о преимуществах корпоративных возможностей на основе моделей (MBE). Они не ограничены устаревшим мышлением, процессами и системами и приняли подход, полностью основанный на моделях. (Deloitte)
Во многих случаях заинтересованные стороны по-разному понимают декомпозицию системы из-за разрозненности взглядов, что приводит к ненужной путанице и конфликтам, которые можно устранить, если синтез системы будет зафиксирован в авторитетном месте с указанием обоснований.
Интегрируйте архитектуру и проектирование систем
Откройте для себя ключевые элементы, позволяющие сделать следующий шаг на пути к цифровизации, используя подход MBSE к разработке продуктов для тяжелого оборудования. Работайте систематически и в соответствии с требованиями над сложными продуктами, которые все больше связаны с окружающей средой, оптимизируйте сотрудничество с партнерами и поставщиками, улучшайте общее качество и устойчивость и, в конечном итоге, снижайте риски.

Решения для тяжелого оборудования
Проектирование систем на основе моделей PLM
Проектирование E/E систем
Разработка требований к продукту
Управление жизненным циклом продуктов SaaS в облаке
Подбор поставщиков и интеграция поставщиков
Проектирование механических изделий
Часто задаваемые вопросы
Узнайте больше
Смотреть
Веб-семинар | Модельный системный инжиниринг для тяжелого оборудования
Видео | Что такое интегрированный MBSE?
Веб-семинар | Успешная технология автономных транспортных средств с технологией системного проектирования
Исследуйте
Аналитический отчет | Снижение затрат благодаря интегрированным системам MBSE и PLM
электронная книга | Подход нового поколения к разработке решений нового поколения
Бесплатная пробная версия | Проектирование интегрированных систем для тяжелого оборудования
Прочтите
электронная книга | Устранение проблем системной интеграции
Белая бумага | Интеграция требований со всем жизненным циклом продукта
Блог | 7 ключевых преимуществ MBSE для OEM-производителей тяжелого оборудования
Давайте поговорим!
Обращайтесь к нам с вопросами или комментариями. Мы здесь, чтобы помочь!