Что такое управление жизненным циклом судна?
Управление жизненным циклом судна — это комплексный подход, включающий управление и надзор на протяжении всего срока службы судна. Это обеспечивает безопасность, эффективность и соблюдение правил судна от начала до конца.
Эффективно управляйте жизненным циклом вашего судна
Ручные процессы обмена информацией между заинтересованными сторонами на основе электронных таблиц могут привести к задержкам в реализации проектов и снижению качества. Цифровое решение для управления жизненным циклом судна позволяет объединить всю судостроительную информацию на протяжении всего срока службы судна.
55% Судостроители выражают неуверенность
Рост цен на энергию и инфляция заставляют судостроителей беспокоиться текущей экономической ситуацией. Преодолевайте взлеты и падения, контролируя весь жизненный цикл судна. (Исследования в области SMM)
51.3% Суда под заказ, использующие альтернативные источники топлива
Цели и требования в области устойчивого развития повышают сложность судостроительных проектов. Управление жизненным циклом судна может помочь наметить путь к декарбонизации. (Морской прогноз DNV)
45% Верфи считают, что цели IMO не будут достигнуты
Судостроители ощущают нежелание вкладывать средства, несмотря на то, что Международная морская организация ставит перед собой амбициозные цели в области устойчивого развития. Объедините всю информацию о проекте для повышения гибкости и инноваций. (Исследования SMM)
Цифровая трансформация управления сроком службы судна
Легко управляйте несколькими спецификациями материалов и конфигурациями отгрузок, а также обеспечьте взаимодействие между цепочками поставок для эффективного управления критическими изменениями. Изучите варианты наших решений, которые помогут вам взять под контроль каждый этап жизненного цикла судна:
Создайте магистраль цифровых потоков, внедрив систему управления данными, объединяющую всю информацию о судне, от проектирования до производства. Это позволяет управлять данными о судах в разных странах спецификации материалов и отслеживайте различные конфигурации судов. Эта основа данных также позволяет собирать и повторно использовать знания.
Цифровая магистраль потоков позволяет управление изменениями по замкнутому циклу. Являясь единственным источником достоверной информации в глобальной цепочке поставок, оно позволяет управлять изменениями в режиме реального времени, снижая риск упущения ключевых деталей.
Объедините разрозненные или разрозненные данные и системы на верфи, создав персонализированные приложения и интерфейсы. Адаптируйте их к вашим конкретным процедурам и пользователям.
Воспользуйтесь преимуществами успешного управления жизненным циклом судна
0 Бумажная документация
Переходите на полностью цифровую верфь, которая не полагается на бумажные чертежи. С легкостью делитесь информацией и отслеживайте ее в цифровом формате. (Судостроение в Ньюпорт-Ньюсе)
6 Новые модели запускаются в производство каждый год
Создайте цифровой двойник для управления конфигурациями и вариантами и их отслеживания. (Яхты принцессы)
£100K+ Экономия затрат
Ускорьте время цикла и сократите затраты с помощью управления жизненным циклом судна. (Кокс Марин)
Королевский IHC

Shipbuilder uses NX and Teamcenter to streamline processes for developing highly complex bespoke vessels
Компания:Royal IHC
Отрасль:Marine
Местоположение:Kinderdijk, Netherlands
Программное обеспечение Siemens:NX, Solid Edge, Teamcenter
Обмен данными между средами NX CAD и Teamcenter и средой ERP позволяет всем нашим подразделениям открывать одинаковые чертежи и одинаковые спецификации. Любой, у кого есть вопрос, может открыть систему и найти все необходимое для правильного выполнения своей работы.
Изучите нашу библиотеку ресурсов
Объедините всю информацию о судостроении с централизованной магистралью данных, которая поддерживает каждый этап судостроительного процесса и жизненного цикла судна.

Решения для тщательного управления сроком службы вашего судна
Управление жизненным циклом продукта
Платформа для разработки приложений
Инжиниринг требований
Управление качеством
Сотрудничество с поставщиками
Промышленный интернет вещей
Часто задаваемые вопросы
Узнайте больше
Смотреть
Видео | Управление спецификациями для судостроителей
Прочтите
электронная книга | Будущее управления жизненным циклом судов
Белая бумага | Начало работы с управлением жизненным циклом судна
электронная книга | Сокращение затрат времени на проектирование в судостроении
Слушать
Подкаст | Будущее морской индустрии — за цифровыми технологиями
Готовы подключиться?
Обращайтесь к нам с вопросами или комментариями. Мы здесь, чтобы помочь.