Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Зеленые батарейки, белый порошок и синие кристаллы.

Материалы для аккумуляторов

Pioneer — решения нового поколения по производству аккумуляторных материалов благодаря непрерывному потоку добавленной стоимости. Ускорьте инновации, масштабируйте производство, ускорьте переработку, сократите расходы, обеспечьте качество и повысьте гибкость. Используйте цифровые технологии для оптимизации производства, обеспечения устойчивого развития, создания экосистемы замкнутого цикла, обеспечивающей конкурентное преимущество.

От инноваций в материалах для аккумуляторов до эффективности установки

Интегрированный цифровой подход ускоряет циклы инноваций в области передовых материалов для аккумуляторов, повышает эффективность производства, повышает эффективность переработки и обеспечивает непрерывную отслеживаемость цепочки поставок. Это позволяет повысить производительность утилизации, снизить процент брака материалов и ускорить тиражирование заводов по производству аккумуляторных материалов или предприятий по переработке по всему миру.

10 ведущих поставщиков аккумуляторов используют Siemens Xcelerator

Благодаря разработке формул, генеративному искусственному интеллекту, моделированию и оптимизации исполнения компании оптимизируют производство, повышают качество, соответствие нормативным требованиям, инновации, эффективность использования ресурсов и аналитику жизненного цикла батарей.

50% Время проектирования

HCM использует Plant Simulation для сокращения времени проектирования на 50%, снижения затрат и ускорения надежного производства от НИОКР до серийного производства. (ХМ)

10% Сокращение времени серийного производства

Используя Siemens Opcenter, BASF оптимизирует производство и реализует комплексную цифровизацию. (BASF)

15% Эффективность производства

Компания HCM оптимизировала свой производственный процесс, смоделировав автоматизированную производственную систему, чтобы сэкономить трудозатраты на контроль качества и регулировку. (ХМ)

Внедрение инноваций с использованием экологически чистых материалов для аккумуляторов

Изучите передовые материалы для аккумуляторов, включая литиевые, графитовые и катодные технологии, используемые в электромобилях, накопителях энергии и аккумуляторах нового поколения. Узнайте, как разрабатывать, производить и перерабатывать высококачественные аккумуляторные материалы для обеспечения устойчивого будущего.

Select...

Во-первых, вам необходимо разработать подход к цифровым инновациям от молекулы до растения. Использование генеративного искусственного интеллекта и молекулярного моделирования ускоряет разработку новых материалов, оптимизирует производство и улучшает разработку рецептур. Оцифровка разработки рецептур и автоматизация рецептур ускоряют проверку и масштабирование материалов, а цифровое обучение решает проблему нехватки рабочей силы. Цифровые двойники позволяют Battery Passports открывать возможности монетизации.

Узнайте больше

Наши производственные модули для всех рабочих станций используются в качестве производственной базы данных. Это сокращает время проектирования как минимум на 50 процентов.
Джек Ли, Старший помощник вице-президента, Подразделение по производству оборудования HCM

Откройте для себя будущее материалов для аккумуляторов

Удовлетворение растущих потребностей требует разработки химического состава аккумуляторов нового поколения, преодоления разрозненности инженерных решений и длительных циклов тестирования. Гибкое планирование производства и гибкие стратегии необходимы для управления новыми конкурентами и сложными цепочками поставок.

Флаконы на фармацевтической конвейерной ленте.

Умные решения, работающие на основе передовых материалов для аккумуляторов

Сформулируйте конструкцию батареи

Разрабатывайте аккумуляторные батареи по рецептуре с помощью платформы моделирования, которая позволяет эффективно оценивать рецептуры, оценивать риски и оптимизировать рецептуры и производственные процессы.

Планирование производственного процесса

Сократите затраты и риски на своем заводе по производству аккумуляторов, внедряя больше инноваций за меньшее время. Используйте решения по планированию и проверке сборки для внедрения новых производственных методов и технологий.

Производство аккумуляторов

Разработка материалов для аккумуляторов с большей гибкостью и эффективностью процессов, интеграция нормативных требований и требований к качеству и синхронизация производственных процессов для лучшего управления цепочками поставок,

Проектирование аккумуляторной установки

Создавайте технологические схемы, схемы трубопроводов и контрольно-измерительных приборов, а также моделирование процессов, обеспечивая при этом безопасность, соответствие требованиям и надежность.

Автоматизация аккумуляторной линии

Создавайте передовые линии аккумуляторных батарей с помощью комплексного инструментального комплекса, в котором используются беспрепятственные интерфейсы между процессами проектирования линий. Используйте цифровые двойники с непрерывной обратной связью для повышения эффективности.

Оптимизация производства аккумуляторов

Постоянно улучшайте процессы, производительность и продукты, отслеживая проблемы с надежностью, используя имитационные модели прогнозного обслуживания, основанные на аналитике, искусственном интеллекте и алгоритмах машинного обучения.

Инжиниринг производительности

Интегрируйте системное моделирование, трехмерное CAE и тестирование для прогнозирования критических характеристик на ранних этапах жизненного цикла продукта. Объедините моделирование, основанное на физике, с аналитикой данных, чтобы оптимизировать проектирование для более быстрых и надежных инноваций.

Система управления качеством аккумуляторов

Программное обеспечение системы управления качеством (QMS) предоставляет процедуры, процессы, структуру и ресурсы, необходимые производителям аккумуляторной промышленности для соблюдения стандартов и отраслевых рекомендаций.

Часто задаваемые вопросы

Свяжитесь с нашими экспертами